DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora
Nuron

GFB 6X-22 Lima a nastro a batteria

Kit GFB 6X-22 sca Codice prodotto: 2344291

Cinghia cordless a velocità variabile e con performance e autonomia della batteria migliorate per la smerigliatura e la finitura del metallo (piattaforma della batteria Nuron)

  • Voltaggio nominale: 21.6 V
  • Livello di pressione sonora (A) misurato: 81 dB (A)
  • Valori di vibrazione triassiali per smerigliatura angolare (ah,AG): 3.2 m/s²

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 5x Nastro abrasivo A-GFB 9x457 P60 SP, 5x Nastro abrasivo A-GFB 9x457 P80 SP, 5x Nastro abrasivo A-GFB 9x457 P120 SP
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 889.30