Nuron
GTB 6X-22 Levigatrice a nastro tubolare a batteria
Kit GTB 6X-22 sca Codice prodotto: 2344035 #2344035







Sabbiatrice a cinghia tubolare cordless a velocità variabile e con performance e autonomia della batteria migliorate per la smerigliatura e la finitura di metallo tubolare (piattaforma della batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Dimensioni (LxPxH): 503 x 193 x 332 mm
- Livello di pressione sonora (A) misurato: 79 dB (A)
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con scatola di cartone Include: 5x Nastro abrasivo A-GTB 40x760 P60 SP, 5x Nastro abrasivo A-GTB 40x760 P120 SP, 1x Cinghia non tessuto A-GTB 40x760 SPX fine
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 1'321.00
Dati tecnici
Voltaggio nominale
21.6 V
Dimensioni (LxPxH)
503 x 193 x 332 mm
Livello di pressione sonora (A) misurato
79 dB (A) 1
Valori di vibrazione triassiali per smerigliatura angolare (ah,AG)
1.6 m/s² 2
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
3 kg
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
- secondo EN 60745-2-3
Documenti
pdf Istruzioni d'uso GTB 6X-22 02, bulgaro, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, ungherese, italiano, kazako, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, svedese, ucraino [ 5.9 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Controllo preciso della velocità da 3,8 a 8,4 m/s – utilizza le velocità più elevate per rimuovere rapidamente il materiale, e quelle più basse quando desideri ottenere una superficie perfettamente lucida sull'acciaio inox
- Maggiore comfort ed agilità – l'impugnatura sottile, il peso bilanciato e l'interruttore di blocco danno il controllo preciso necessario per una lavorazione di qualità dei metalli
- Compatibilità aperta – la sabbiatrice a cinghia tubolare può essere utilizzata con i nastri abrasivi preferiti di Hilti o di altri marchi
- Sostituzione del nastro abrasivo senza attrezzi – riduce il tempo di sostituzione degli abrasivi
- Sulla piattaforma della batteria Nuron – attrezzi cordless per la lavorazione del metallo senza compromessi grazie alle batterie che durano più a lungo, agli abrasivi di elevata qualità e a una gamma di servizi per mantenerti produttivo, oggi e domani
Applicazioni
- Sgrossatura – per la rimozione efficace di bordi di saldatura, bave, ruggine, rivestimenti e macchie dall'acciaio tubolare, ad esempio nelle ringhiere e nei tubi
- Levigatura di finitura - finitura di acciaio tubolare al carbonio e inox per ottenere un aspetto levigato, uniforme e piacevole
- Finitura di superficie - rimozione dei graffi dalle superfici curve in acciaio
- Finitura a specchio - lucidatura ad elevata brillantezza dell'acciaio inox per ottenere una finitura a specchio
- Adatta per l'utilizzo su tubi in acciaio inox e acciaio al carbonio, alluminio, rame, ottone e titanio
Prodotti correlati
Nastri abrasivi di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
Nuron

Versatile batteria agli ioni di litio da 22V con un equilibrio ottimale di potenza, peso e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V a elevata capacità, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli elettroutensili Nuron per impieghi medio-pesanti
Nastri abrasivi di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.

