Nuron Esclusivo
Smerigliatrice angolare a batteria AG 4S-22 (125 mm)
Kit AG 4S-22+AC-D SP 125x1.0 val Codice prodotto: 2343602
Smerigliatrice angolare a batteria con motore brushless a velocità regolabile per i lavori quotidiani di taglio e smerigliatura con dischi di diametro fino a 125 mm (piattaforma della batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Diametro disco: 125 mm
- Profondità di taglio max: 34 mm
I clienti hanno cercato anche smerigliatrice, flex, flessibile a batteria, smerigliatrice a batteria o frullino a batteria.
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con valigetta Include: 1x Chiave, 1x Flangia EU complesso, 1x Prigioniero fil., 1x Maniglia laterale, 1x Copertura sicurezza 125-P88 cpl, 1x Clip-on front cover 125, 1x Dado, 1x Valigetta AG 4S-22 cpl, 25x Disco p tronc. AC-D SP 125x1.0
Quanti kit vuoi ordinare?
Sconto netto
CHF 415.50