Smerigliatrice a collo lungo DWS 225
Kit DWS 225 + SD P120 grit Codice prodotto: 2325336 #2325336





Smerigliatrice orbitale random a collo lungo per cartongesso con motore brushless a velocità variabile e aspirapolvere (fornita con borsa e prolunga)
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 3.5 kg
- Livello di pressione sonora (A) misurato: 77 dB (A)
- Potenza assorbita: 350 w
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 1'871.00
CHF 1'871.00
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
3.5 kg
Livello di pressione sonora (A) misurato
77 dB (A) 1
Potenza assorbita
350 w
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
Documenti
pdf Istruzioni d'uso DWS 225 (01), arabo, bulgaro, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, kazako, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, svedese, ucraino, serbo [ 3.2 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Finitura più rapida - le smerigliatrici a collo lungo sono in grado di ridurre il tempo di progetto grazie alla combinazione di velocità, finitura di superficie e rilavorazione minima, consentendo di finire il lavoro in tempi minori
- Utilizzo più facile - le smerigliatrici orbitali random hanno meno probabilità di lasciare segni in superficie, per cui basta molto meno pratica e rilavorazione per ottenere una finitura perfetta del cartongesso
- Manipolazione migliore - peso minore, miglior bilanciamento dell'attrezzo e la testa di levigatura aperta, flessibile a 180° offrono il comodo controllo necessario quando si levigano muri, soffitti e angoli
- Levigatura praticamente senza polvere - l'aspirazione delle polveri tramite i dischi di levigatura ne consente una durata di vita maggiore, mantiene pulita l'aria e minimizza la pulizia
- Tempi di fermo minimi - motore brushless praticamente senza manutenzione e cavo di alimentazione staccabile per una manutenzione più semplice in cantiere
Applicazioni
- Finitura di soffitti e pareti in cartongesso - con il palo di prolunga per la smerigliatrice a collo lungo (incluso) è possibile evitare spesso l'uso di scale o ponteggi
- Levigatura di stucco per cartongesso, gesso e pannelli - il motore a velocità variabile offre un controllo migliore della finitura superficiale e del tasso di rimozione
- Rimozione di vernice, adesivo, rivestimenti o residui
Prodotti correlati
Dischi di levigatura per levigatrici per cartongesso a manico lungo DWS 225
Esoscheletro indossabile per l'edilizia che aiuta ad alleviare l'affaticamento delle spalle e del collo quando si lavora al di sopra del livello delle spalle, per circonferenza di bicipite fino a 40 cm (16")
Aggiunte/ricambi opzionali per le levigatrici per cartongesso a manico lungo DWS 225
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.



