Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 150
Levigatrice a diamante DGH 150 230V Codice prodotto: 2294769
Smerigliatrice per calcestruzzo per levigatura intensiva, irruvidimento di calcestruzzo e rimozione di vernice e rivestimenti
- Diametro ruota di smerigliatura: 150 mm
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 5.6 kg
- Materiale base: Calcestruzzo, Rivestimenti, Adesivo, Epossidica, Cemento
I clienti hanno cercato anche levigatrice, levigatrice a nastro, levigatura, levigatrice muro o levigatrice cemento.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 3'932.00
CHF 3'932.00
/
1 Pezzo







