DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora
Nuron

GDG 6-22 Smerigliatrice per stampi a batteria

Smerigliatrice diritta GDG 6-22 sca Codice prodotto: 2267026

Smerigliatrice per stampi cordless a velocità variabile con potente motore brushless e una lunghissima autonomia per la fabbricazione di metalli e la lavorazione di metallo architettonico (piattaforma della batteria Nuron)

  • Voltaggio nominale: 21.6 V
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 5: 19000 giri/min.; marcia 6: 25000 giri/min.
  • Dimensioni (LxPxH): 403 x 76 x 110 mm

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 497.30