DGH 130
Levigatrice a diamante DGH 130 230V DLX Codice prodotto: 2241929 #2241929






Smerigliatrice per calcestruzzo per la smerigliatura e la finitura delle pareti
- Diametro ruota di smerigliatura: 130 mm
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 2.54 kg
- Materiale base: Calcestruzzo, Cemento
I clienti hanno cercato anche levigatrice, levigatrice a nastro, levigatura, levigatrice muro o levigatrice cemento.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 973.20
CHF 973.20
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Diametro ruota di smerigliatura
130 mm
Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria
2.54 kg
Materiale base
Calcestruzzo, Cemento
Senza carico, giri/minuto
marcia 1: 3000 giri/min.; marcia 2: 4100 giri/min.; marcia 3: 5200 giri/min.; marcia 4: 6400 giri/min.; marcia 5: 7400 giri/min.; marcia 6: 8700 giri/min.
Dimensione dell'albero
22.2 mm
Livello di pressione sonora (A) misurato
88 dB (A) 1
Potenza assorbita
1300 w
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
Documenti
pdf Istruzioni d'uso DGH 130 (01), arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, cinese, serbo [ 4.5 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Sistema di levigatura dedicata – idoneo per fornire una produttività molto superiore rispetto alle smerigliatrici angolari tradizionali
- Selezione della velocità per un miglior controllo di tutte le superfici
- Praticamente senza polvere quando utilizzato con un aspiratore Hilti compatibile
- Cappa antipolvere regolabile per smerigliare bordi e angoli
- Altezza della cappa antipolvere regolabile per una rimozione della polvere più efficace
Applicazioni
- Levigatura di superficie su pareti in calcestruzzo, giunzioni e casseforme
- Finitura della superficie di pareti in calcestruzzo
Prodotti correlati
Platorello diamantato standard per smerigliatrici angolari e per calcestruzzo – per levigare più rapidamente calcestruzzo, massetto e pietra naturale
Platorello diamantato di alta qualità per smerigliatrici angolari e per calcestruzzo – per levigare più rapidamente calcestruzzo, massetto e pietra naturale
Platorello diamantato di alta gamma per smerigliatrici angolari e smerigliatrici per calcestruzzo – per la levigatura di finitura su calcestruzzo e pietra naturale
Platorello diamantato di altissima qualità per smerigliatrici angolari e per calcestruzzo – per rimuovere i rivestimenti sottili, quali vernice e adesivo
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.



