Nuron
Smerigliatrice angolare a batteria AG 6D-22 (150 mm)
Smerigliatrice a batteria AG 6D-22-150 s Codice prodotto: 2215463
Potente smerigliatrice a batteria con motore brushless, controllo SensTech e caratteristiche di sicurezza avanzate per dischi di diametro fino a 150 mm (piattaforma della batteria Nuron)
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Diametro disco: 150 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 2 kg
I clienti hanno cercato anche smerigliatrice, flex, flessibile a batteria, smerigliatrice a batteria o frullino a batteria.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 641.40
CHF 641.40
/
1 Pezzo







