HILTI APPU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Batteria compatta e leggera 22V agli ioni di litio per attività di lieve intensità con gli attrezzi elettrici Nuron

  • Capacità batteria: 2,6 Ah
  • Peso: 0.55 kg
  • Dimensioni (LxPxH): 133 x 82 x 48 mm

Scegli le opzioni

Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Errore

Contattaci cortesemente

Dati tecnici

Capacità batteria
2,6 Ah
Peso
0.55 kg
Dimensioni (LxPxH)
133 x 82 x 48 mm
Energia batteria
54.0 Wh
Range di temperature di lavoro
-17 - 60 °C
Display di visualizzazione dello stato di carica
Sì

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Migliore per la tua attività – Nuron è una gamma di batterie, attrezzi e servizi rivoluzionari per mantenerti produttivo, oggi e domani
  • Attrezzi a batteria senza compromessi – La B 22-55 racchiude la tecnologia Nuron nella nostra batteria più leggera e compatta
  • Aumentare l’efficienza del cantiere: la nuova elettronica fornisce informazioni sull’uso della batteria e dell’attrezzo, consentendo un’ottimizzazione proattiva del magazzino attrezzi e la risoluzione dei problemi prima che i problemi della batteria possano compromettere la produttività
  • Resistenza migliorata – costruzione robusta con elettronica sigillata, ammortizzatori e alloggiamento rinforzato per una migliore protezione in cantiere
  • Monitoraggio della batteria – tester dello stato di salute della batteria integrato

Applicazioni

  • Batteria agli ioni di litio 22V compatta ma performante, ideale quando desideri mantenere i tuoi attrezzi elettrici il più leggeri e maneggevoli possibile
  • Adattatore necessario per l’utilizzo con apparecchi della piattaforma della batteria Hilti CPC 22V Li-ion

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat