Batteria B22 4,0 22V
Kit B 22/4.0 (2) Codice prodotto: 2505021 #2505021

Batteria Li-Ion compatta, molto potente da 22 V 4.0 Ah
- Capacità batteria: 4,0 Ah
- Peso: 0.69 kg
- Dimensioni (LxPxH): 136 x 97 x 60 mm
I clienti hanno cercato anche Clif2.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 352.80
CHF 352.80
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Capacità batteria
4,0 Ah
Peso
0.69 kg
Dimensioni (LxPxH)
136 x 97 x 60 mm
Energia batteria
86 Wh
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-90
60 min
Tempo di ricarica con caricatore radio RC4/36
60 min
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350
41 min
Display di visualizzazione dello stato di carica
Sì
Documenti
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 196.4 KB ]
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.9 KB ]
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.8 KB ]
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (IT) [ 245.9 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- La batteria compatta ad alte prestazioni per tutti gli attrezzi Hilti da 22 V offre l'equilibrio ottimale tra funzionamento ed ergonomia
- Include la tecnologia Cordless Power Care (CPC) - i processori incorporati monitorano in modo intelligente che ogni cella della batteria eroghi in cantiere una potenza più affidabile, costante e di più lunga durata
- Elettronica completamente sigillata per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
- Alloggiamento rinforzato in fibra di vetro e rivestito in gomma - fino a quattro volte più resistente ai danni causati dalle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla normale plastica ABS
- Alloggiamento progettato per raffreddare la batteria alla temperatura ideale, per una ricarica più veloce e per ridurre il sovraccarico durante l'applicazione
Applicazioni
- Lavorare in spazi ristretti dove la priorità consiste nelle massime prestazioni in dimensioni compatte
- Compatibile con l'intera gamma di attrezzi a batteria Hilti-da 22 V
- Compatibile con l'intera gamma di attrezzi a batteria Hilti-da 18 V e 22 V
- Compatibile con tutti i caricatori Li-Ion C4/36 Hilti
- Applicazioni in condizioni estreme di temperatura - da 60° C fino a -17° C
Prodotti correlati
Caricatore multiplo multi-tensione per tutte le batterie Li-Ion Hilti
Corso di formazione online sulle batterie agli ioni di litio con conoscenze pratiche sulle caratteristiche di sicurezza e sui rischi delle batterie per gli elettroutensili cordless e attestato di partecipazione al completamento del corso
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.



