Alimentatore portatile B 3600
Pacco batteria B 3600 230V #2498591





Alimentatore elettrico portatile e temporaneo con uscita e capacità elevate per l'uso con elettroutensili pesanti
- Peso: 20 kg
- Dimensioni (LxPxH): 420 x 210 x 420 mm
- Energia batteria: 2100 Wh
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 4'602.36
CHF 4'602.36
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Peso
20 kg
Dimensioni (LxPxH)
420 x 210 x 420 mm
Energia batteria
2100 Wh
Documenti
pdf Scheda di sicurezza Lithium ion batteries <100Wh - (DE) [ 195.7 KB ]
pdf Scheda di sicurezza Lithium ion batteries <100Wh - (EN) [ 187.6 KB ]
pdf Scheda di sicurezza Lithium ion batteries <100Wh - (FR) [ 241.9 KB ]
pdf Scheda di sicurezza Lithium ion batteries <100Wh - (IT) [ 234.6 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Potenza elevata e continua per ogni attrezzo in cantiere - uscita da 3600 W adatta ad attrezzature edili pesanti, compresi martelli elettrici e perforatrici diamantate
- Alimentatore portatile ad alta capacità e a ricarica rapida - la batteria da 2,1 kWh ricarica al 100% in sole 3 ore e può alimentare un martello pneumatico TE 3000 fino a 1 ora o un perforatore SDS Max per quasi 2 ore
- Silenzioso e senza emissioni - a differenza dei generatori di gas, questo alimentatore elettrico non crea rumore o fumi
- Leggero e portatile - pesando solo 20 kg., la stazione di alimentazione portatile B 3600 è molto più facile da spostare nei vostri cantieri rispetto alle fonti di alimentazione tradizionali come i generatori
- Costruito per resistere a condizioni estreme - classificazione IP54 per un'elevata resistenza a polvere e acqua e intervallo di temperatura da 17 a 60°C per l'alimentazione
Applicazioni
- Stazione di alimentazione portatile per tutti gli elettroutensili e altri dispositivi elettrici con cavo in cantiere (ad esempio caricabatterie, macchine per il caffè, saldatrici e piccoli frigoriferi)
- Alimentazione istantanea e plug-and-play per utensili a cavo senza la necessità di accedere a un quadro di alimentazione portatile
- Alimentatore portatile per spazi chiusi o ambienti sensibili, dove il rumore, i pericoli di inciampo dei cavi o i gas di scarico sono vietati
Prodotti correlati
Corso di formazione online sulle batterie agli ioni di litio con conoscenze pratiche sulle caratteristiche di sicurezza e sui rischi delle batterie per gli elettroutensili cordless e attestato di partecipazione al completamento del corso
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
