Nuron
Caricabatterie Ultimate C 8-22 Nuron
Kit C 8-22 + L borsone per attrezzi Codice prodotto: 2465120 #2465120



Caricatore a elevata velocità ottimizzato per batterie Nuron a elevata capacità
- Compatibilità del sistema a batteria: Nuron
- Potenza d'uscita: 450 w
- Corrente in uscita: 18 A
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 417.00
CHF 417.00
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron
Potenza d'uscita
450 w
Corrente in uscita
18 A
Display di stato
Sì
Dimensioni (LxPxH)
195 x 180 x 76 mm
Documenti
pdf Multi-Tool Cases Overview, inglese [ 603.3 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Ricarica qualsiasi batteria Nuron in soli 30 minuti – la gestione rivoluzionaria del calore nel caricabatterie aiuta le batterie a ritornare molto più rapidamente alla temperatura di ricarica dopo un uso intensivo
- Maggiore durata delle batterie – due ventole servono a prolungare la durata della batteria mantenendo una temperatura più stabile durante la ricarica
- Semplice manutenzione – cavo elettrico riprogettato per una durata extra e una facile sostituzione fai-da-te in cantiere
- Può essere montato a parete – l'alloggiamento è provvisto di fori passanti per il fissaggio a muro del caricabatteria, non è necessario prendere misure
- Connettività dei dati – consente di scambiare i dati di utilizzo di attrezzi e batterie con il Cloud Hilti per riparazioni più efficienti e per ricevere informazioni per l'ottimizzazione del deposito attrezzi (è necessario il modulo dati optional CDM-22)
Applicazioni
- Il modo più rapido per ricaricare le vostre batterie Nuron
- Idoneo alla ricarica di batterie B 22-170 e B 22-255 grazie al massimo risparmio di tempo
- Consigliato quando si utilizzano attrezzi a doppia batteria, come il martello pneumatico cordless TE 2000-22 e la troncatrice DSH 600-22, per ottenere il tempo di ricarica più veloce possibile
Prodotti correlati
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22V leggera e compatta per i lavori leggeri utilizzando gli elettroutensili Nuron
Nuron

Versatile batteria agli ioni di litio da 22V con un equilibrio ottimale di potenza, peso e autonomia per l'uso con gli elettroutensili Nuron
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22V con un'autonomia e una potenza ancora maggiori per l'uso con gli elettroutensili Nuron
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.