Nuovo
Caricabatterie flash Nuron a doppio scomparto C 8D/DC-22
Doppio caricabatterie flash C 8D-22 230V Codice prodotto: 2454040 #2454040




Il nostro caricatore rapido doppio, ottimizzato per batterie Nuron per lavori pesanti
- Compatibilità del sistema a batteria: Nuron
- Potenza d'uscita: 900 w
- Corrente in uscita: 36 A
I clienti hanno cercato anche caricabatterie hilti, caricatore batterie, ricarica rapida, caricabatterie professionale o Nuron.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 509.20
CHF 509.20
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron
Potenza d'uscita
900 w
Corrente in uscita
36 A
Display di stato
Sì
Peso
2.4 kg
Dimensioni (LxPxH)
313 x 229 x 89 mm
Tensione di ingresso
230 V
Documenti
pdf Selecteur NURON Batterie et chargeur [ 28.4 MB ]
pdf Selettore NURON Batteria e caricabatterie [ 28.4 MB ]
pdf Selektor NURON Akkus und Ladereräte [ 28.5 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il nostro caricabatterie rapido doppio – ricarica due batterie Nuron in parallelo, veloce come il caricabatterie Nuron C 8-22
- Modalità boost – si attiva automaticamente per ricaricare fino all’80% una batteria Nuron adatta ai lavori pesanti a velocità due volte maggiore
- Montaggio e manutenzione pratici – include fori passanti per il montaggio a parete e un cavo di alimentazione sostituibile
- Raffreddamento attivo – 3 ventole integrate progettate per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento, in tal modo le batterie ritornano a una temperatura ricaricabile molto più velocemente dopo un utilizzo intenso
- Interfaccia user-friendly – intuitiva interfaccia uomo-macchina (HMI), facilita il monitoraggio dello stato di ricarica per gli utenti
Applicazioni
- Ottimizzato per ricaricare le batterie Nuron per lavori pesanti
- Ricarica flash fino all’80% della carica di una singola batteria B 22-260 Nuron (modalità Boost) in soli 20 minuti
- Ricarica parallela di due batterie B 22-260 Nuron in meno di 40 minuti
- Compatibile con tutte le batterie Nuron
- Comodo stoccaggio e trasporto con la valigetta per attrezzi B22/C (XL), per trasportare il caricabatterie doppio e batterie multiple in movimento
Prodotti correlati
Batteria di ricarica flash Li-ion da 22 V, ottimizzata per i lavori ad alta intensità con utensili Nuron per carichi pesanti
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V di massima capacità, costruita per massimizzare l'autonomia degli utensili Nuron per uso intensivo
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V a elevata capacità, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli elettroutensili Nuron per impieghi medio-pesanti
Valigetta per attrezzi rigida per riporre e trasportare diversi attrezzi insieme con i relativi accessori
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.

