Caricatore compatto C4/12-50
Kit C 4/12-50 + Cordl. kit 12V–3 tools Codice prodotto: 2378487 #2378487


Caricabatterie compatto per batterie Hilti Li-ion da 12 V
- Compatibilità del sistema a batteria: 12 V
- Potenza d'uscita: 50 w
- Corrente in uscita: 4 A
I clienti hanno cercato anche ricarica 12v o caricatore.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 95.27
CHF 95.27
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Compatibilità del sistema a batteria
12 V
Potenza d'uscita
50 w
Corrente in uscita
4 A
Display di stato
Sì
Peso
0.35 kg
Dimensioni (LxPxH)
137 x 90 x 60 mm
Documenti
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 196.4 KB ]
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.9 KB ]
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.8 KB ]
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (IT) [ 245.9 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Caricabatterie compatto per tutte le batterie Hilti Li-ion da 12 V
- L'involucro è progettato per prevenire l'incurvatura e il danneggiamento del cavo di alimentazione
- Sistema a 12 V ottimizzato per una ricarica rapida e una durata extralunga della cella
- Soltanto 35 minuti di ricarica per la massima produttività
- I due LED indicano le condizioni del caricabatteria, lo stato di avanzamento della ricarica e le condizioni della batteria
Applicazioni
- Ricarica di batterie B12 2,6Ah agli ioni di litio
- Compatibile con tutte le batterie Li-ion Hilti da 12 V
Prodotti correlati
Alimentatore elettrico portatile e temporaneo con uscita e capacità elevate per l'uso con elettroutensili pesanti
Corso di formazione online sulle batterie agli ioni di litio con conoscenze pratiche sulle caratteristiche di sicurezza e sui rischi delle batterie per gli elettroutensili cordless e attestato di partecipazione al completamento del corso
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.

