B14/5.2 Li-ion
Pacco batteria B 14/5.2 Codice prodotto: 2193380 #2193380

Batteria Li-ion da 14 V 5,2 Ah di lunga autonomia
- Capacità batteria: 5,2 Ah
- Peso: 0.59 kg
- Dimensioni (LxPxH): 103 x 81 x 69 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 263.60
CHF 263.60
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Capacità batteria
5,2 Ah
Peso
0.59 kg
Dimensioni (LxPxH)
103 x 81 x 69 mm
Energia batteria
75 Wh
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-90
72 min
Tempo di ricarica con caricatore radio RC4/36
72 min
Tempo di ricarica con caricabatterie C4/36-350
35 min
Display di visualizzazione dello stato di carica
Sì
Documenti
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 196.4 KB ]
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.9 KB ]
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.8 KB ]
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (IT) [ 245.9 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Aumentata capacità che consente fino all'60% in più di funzionamento
- L'ultimissima tecnologia CPC - cordless power care permette una migliore precisione di ricarica per prolungare l'autonomia, monitorando al tempo stesso in modo intelligente ogni cella per prestazioni migliori
- Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
- La robusta struttura interna protegge le celle della batteria e l'elettronica
- Alloggiamento in gomma con impugnatura morbida, per una migliore maneggevolezza e protezione dai danni in caso di caduta
Applicazioni
- Compatibile con l'intera gamma di attrezzi Hilti a batteria (14 V)
- Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36
- Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60° C (140° F) fino a -20° C (-4° F)
- Tutte le principali applicazioni che necessitano di una combinazione di elevate prestazioni e di una lunga autonomia
Prodotti correlati
Caricatore multiplo multi-tensione per tutte le batterie Li-Ion Hilti
Corso di formazione online sulle batterie agli ioni di litio con conoscenze pratiche sulle caratteristiche di sicurezza e sui rischi delle batterie per gli elettroutensili cordless e attestato di partecipazione al completamento del corso
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.