La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Reggette perforate LBK

Reggetta perforata LBK18 Codice prodotto: 2204336

Bande perforate rivestite in plastica usate in varie applicazioni

  • Tipo di materiale base: Calcestruzzo
  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio
  • Trattamento superficiale: n/a

Scegli le opzioni

Larghezza - B
  • 17 mm
Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Errore

Contattaci cortesemente

Dati tecnici

Tipo di materiale base
Calcestruzzo
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento superficiale
n/a
Distanza tra i fori - A
20 mm
Diametro foro - D
7 mm
Carico a trazione - F
0.81 kN
Lunghezza - L
10000 mm
Larghezza - B
17 mm
X
10.5 mm
Peso
850 g
Spessore sezione trasversale - s
1.8 mm

Documenti

pdf Technical Data LBK_r569320_E3, tedesco [ 747.5 KB ]

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Pensato per un'installazione facile e veloce
  • Versatile

Applicazioni

  • Fissaggio di tubi e condotti di ventilazione a soffitto
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat