La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Nastro isolante EPDM per l'inserimento successivo in morsetti per tubazioni

  • Composizione materiale: Gomma EPDM
  • Trattamento superficiale: n/a
  • Resistenza termica: -30 - 110 °C

Scegli le opzioni

Lunghezza - L
  • 10000 mm
Larghezza - B
  • 24 mm
  • 30 mm
Dimensioni della confezione
  • 90 m
  • 100 m
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Errore

Contattaci cortesemente