La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Punzone M-TSH-Z

Fustella M-TSH-Z Codice prodotto: 374004

Punzone per creare due fori contemporaneamente in una lamiera metallica trapezoidale

  • Composizione materiale: Ghisa malleabile
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
  • Peso: 4400 g

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Errore

Contattaci cortesemente

Dati tecnici

Composizione materiale
Ghisa malleabile
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Peso
4400 g
Tipo di materiale base
n/a

Documenti

pdf Istruzioni d'uso M-TSH-Z, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, malese, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sardo, slovacco, sloveno, svedese, thailandese, turco, ucraino, vietnamita, cinese, serbo [ 645.2 KB ]

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Crea due fori in un'unica fase
  • Soluzione produttiva per lamiera metallica trapezoidale

Applicazioni

  • Punzonatura sincrona foro su lamniera trapezoidale fino a 1,2 mm di spessore
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat