Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Mastice KF 30/45

Pasta sigillante KF 30/45 Codice prodotto: 335218

Mastice utilizzabile con i morsetti per tubo di refrigerazione con punto fisso KF-FP

  • Contenuto per bombola/cartuccia: 310 ml
  • Trattamento superficiale: n/a
  • Peso: 490 g

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 12 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
12
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 305.40
CHF 25.45
/
1 Pezzo

Dati tecnici

Contenuto per bombola/cartuccia
310 ml
Trattamento superficiale
n/a
Peso
490 g
Tipo di materiale base
n/a
Resistenza termica
-80 - 90 °C
Isolamento
Con

Documenti

pdf Scheda di sicurezza Dichtungspaste KF 30/45 (DE) [ 192.2 KB ]
pdf Scheda di sicurezza Dichtungspaste KF 30/45 (EN) [ 184.8 KB ]
pdf Scheda di sicurezza Dichtungspaste KF 30/45 (FR) [ 238.2 KB ]
pdf Scheda di sicurezza Dichtungspaste KF 30/45 (IT) [ 231.3 KB ]

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Altamente resistente al vapore acqueo
  • Praticamente senza silicone
  • Massima resistenza al vapore acqueo
  • Prima di procedere all'installazione dei collari per tubazioni di refrigerazione KF-FP, KF 170/171/175, è consigliabile applicare un anello largo circa 1 cm di mastice KF 30/45 (privo di silicone) nell'area interna delle superfici di contatto del tubo e nelle superfici di contatto di entrambi gli elementi
  • La temperatura migliore per eseguire l'applicazione del mastice è approssimativamente dai 20° ai 25°C. Se si lavora in climi più freddi il materiale dovrebbe prima essere adeguatamente riscaldato

Applicazioni

  • Sigillante per morsetti per tubo di refrigerazione e punti fissi
  • Sigillatura di collari per punto fisso di raffreddamento MRP-KF (si deve applicare un anello largo ca. 1 cm nell'area interna del collare e l'area di collegamento dei due gusci)
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat