Elementi di montaggio MFT-DH 80 M
Elemento connessione MFT-DH 80 M Codice prodotto: 2476078
Adattatore orizzontale da utilizzare con le staffe in acciaio inossidabile MFT-VS(I) nei sistemi di facciata ventilata
- Altezza: 85 mm
- Lunghezza: 115 mm
- Composizione materiale: EN AW-6063 T66
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
Dimensioni della confezione
- 75 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
75
Sconto netto
CHF 326.25
CHF 4.35
/
1 Pezzo