Sistema di approvvigionamento acqua DD-WMS 100










Unità singola per la fornitura di acqua di raffreddamento nonché la raccolta e filtraggio dell'acqua reflua dai sistemi di foratura a diamante
- Volume di riempimento: 14 l
- Volume d'acqua fornito per il riempimento: 100 l
- Portata: 2 l/min
I clienti hanno cercato anche recicladora de agua, recirculadora de agua, unidad recicladora, aspiradora de agua o bomba de agua.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
Da CHF 2'865.24
Dati tecnici
Volume di riempimento
14 l
Volume d'acqua fornito per il riempimento
100 l
Portata
2 l/min
Lunghezza tubo flessibile
5000 mm
Peso
22.5 kg
Dimensioni (LxPxH)
520 x 380 x 650 mm
Classe di protezione IP
IP X5 (EN 60529)
Livello di pressione sonora (A) misurato
76 dB (A) 1
Potenza assorbita
1250 w
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento).
Documenti
pdf Istruzioni d'uso DD-WMS 100, tedesco, inglese, francese, italiano, bulgaro, danese, greco, spagnolo, estone, finlandese, ebraico, ungherese, lituano, lettone, olandese, norvegese, portoghese, rumeno, svedese, turco, ucraino, serbo [ 3.9 MB ]
pdf Istruzioni d'uso DD-WMS 100, tedesco, francese, italiano, ceco, croato, kazako, polacco, russo, slovacco, sloveno [ 3.3 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tiene pulito il cantiere - la fanghiglia viene inviata ai sistemi di raccolta acqua Hilti
- Consente fino a un giorno completo di autonomia idrica per applicazioni di carotatura a diamante
- Non necessita praticamente di manutenzione
- Facile processo di smaltimento - tutta la fanghiglia viene raccolta nel sacco del filtro
- Un sacco del filtro ricicla fino a 7 volte di acqua reflua, pari a 100 litri di acqua
Applicazioni
- Adatto per tutte le applicazioni di carotatura diamantata ad acqua
- Funziona con tutti gli attrezzi di carotatura a diamante Hilti
- Funziona in 3 modalità - riciclaggio, aspirazione e fornitura acqua
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Altri accessori e ricambi utilizzabili con i sistemi di gestione dell'acqua Hilti
Alimentatore elettrico portatile e temporaneo con uscita e capacità elevate per l'uso con elettroutensili pesanti
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.



