DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora
Prokit

Aspiratore da cantiere cordless VC 2L-22 PK classe L

Aspiratore VC 2L-22 PK Codice prodotto: 2466242

Aspirapolvere per cantieri cordless compatto e con compatibilità ProKit per la pulizia in cantiere (a umido e a secco), serbatoio da 5 l (1,3 gal) (batteria Nuron)

  • Flusso d'aria motore singolo: 41 l/s
  • Flusso d'aria all'estremità del tubo: 23 l/s
  • Vuoto max.: 9 kPa

I clienti hanno cercato anche aspiratore, prokit, aspirapolvere, pulizia o nuron.

Prokit Configuratore

Scopri le infinite possibilità offerte dalle soluzioni modulari ProKit.

Costruisci il tuo

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 537.38
CHF 537.38
/
1 Pezzo