Aspiratore AIC 2000
Kit AIC 2000 + AIC 200/250 Codice prodotto: 2353545 #2353545










Aspiratore leggero e maneggevole con potenza extra per rimuovere particelle sottili aeree a una maggiore velocità o da zone più ampie
- Peso: 16.3 kg
- Dimensioni (LxPxH): 492 x 419 x 674 mm
- Classe di protezione IP: IP 44 (EN 60529)
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 2'252.00
CHF 2'252.00
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Peso
16.3 kg
Dimensioni (LxPxH)
492 x 419 x 674 mm
Classe di protezione IP
IP 44 (EN 60529)
Lunghezza cavo di alimentazione
3 m
Rumore
68.9 dB (A)
Documenti
pdf Istruzioni d'uso AIC 1000 01, AIC 2000 01, arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, cinese, serbo [ 5.1 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Trasportabilità altissima - peso di soli 16 kg, comprendente ruote larghe e una maniglia telescopica che lo rende l'aspiratore più mobile disponibile
- Posti di lavoro più sicuri - ulteriore riduzione dell'esposizione del team alla polvere aerea: gli scrubber integrano i sistemi di rimozione della polvere basata su attrezzi creando cantieri praticamente senza polvere
- Minor tempo per la pulizia - gli aspiratori puliscono la polvere sottile dall'aria prima che si accumuli, riducendone la quantità residua da pulire a fine giornata
- Isolamento della polvere - impedisce alla polvere di propagarsi al di là dell'area di lavoro e nelle zone sensibili, quali gli ospedali
- Design versatile e pratico - può essere facilmente integrato nelle pareti antipolvere. senza aver bisogno di accessori per collegare i tubi
Applicazioni
- Rimozione della polvere aerea prodotta durante le operazioni di costruzione come la smerigliatura, finitura, demolizione e taglio
- Creazione di aree di depressione che aiutano a mantenere la polvere entro una zona di confinamento specifica
- Adatto per particelle di polvere sottili provenienti da materiali da costruzione pericolosi che impiegano molto tempo a depositarsi (come la polvere di silice)
Prodotti correlati
Tubi flessibili di ricambio da utilizzarsi con gli aspiratori Hilti
Tubi flessibili di ricambio da utilizzarsi con gli aspiratori Hilti
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.



