Passer au contenu principal
Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Gagnez du temps pour les charges lourdes sur béton

Solutions plus rapides et plus fiables pour vos assemblages

Vous souhaitez fixer des pièces lourdes ou des éléments porteurs sur un béton fissuré?

Fixation d'escaliers, de balustrades, de poutres en acier ou de balcons

Vous êtes parés avec les systèmes de chevilles fiables et homologués ETA pour une fixation individuelle dans du béton fissuré! Avec des solutions matérielles, logicielles et de service adaptées, vous réduisez également le risque de retouches coûteuses et d'inspections fastidieuses. Vous trouverez ici une aide professionnelle pour trouver la bonne solution, quelle que soit la complexité de la tâche.

Découvrez ici les différentes solutions d'application

Gagnez du temps lors du montage et misez sur la sécurité et la qualité éprouvée!

Phase de gros œuvre

Fixation sur béton conforme à l’homologation

Les mains courantes et les garde-corps peuvent être fixés rapidement et facilement aussi bien avec des vis à béton qu'avec des ancrages à boulons. La vis à béton est visuellement attrayante, facile à utiliser et peut être utilisée même en cas de faibles distances aux bords et aux axes. Un avantage supplémentaire est la possibilité de réajuster facilement l'élément rapporté si cela s'avère nécessaire.

Le goujon d'ancrage HST4-R est également disponible avec un écrou borgne intégré et vous permet de progresser rapidement dans le montage grâce à la possibilité de prémontage et sans nettoyage fastidieux du trou de forage. Grâce à la profondeur d'ancrage flexible et aux énormes valeurs de maintien, vous avez dans de nombreux cas la possibilité de réduire la profondeur d'ancrage ou même le diamètre.

Chevilles mécaniques

Fixation sûre, aspect discret

Grâce à des écrous borgnes spéciaux ou à des chevilles à tête fraisée, vous fixez des garde-corps et des balustrades sur des éléments en béton, conformément à l'homologation et proprement. Grâce à nos solutions de chevilles spécialisées, les fixations sont presque invisibles et donc particulièrement.

Montage esthétique avec la cheville à vis

Ancrer solidement les poutres en acier

Ne sous-estimez jamais l'importance du moment de couple pour fixer les structures en acier au mur et au plafond! La cheville pour charges lourdes HSL4-B « connaît » donc son moment de couple idéal: la tête de protection se brise lorsque le moment de couple correct est atteint. Ainsi, le montage est sécurisé automatiquement.

Vous pouvez également fixer l'ancrage pour charges lourdes sans clé dynamométrique à l'aide d'une visseuse à choc sans fil. de fixation. Jusqu'au diamètre M16, vous effectuez la pose et le serrage en une seule étape avec le module de couple adaptatif.

Installation sûre des platines de base

La solution simple et rapide pour fixer des poutres en acier sur du béton, conformément à l'homologation: lors de la fixation de poutres en acier sur du béton fissuré, il est particulièrement important d'utiliser des systèmes de cheville fiables et conformes à l'homologation.

Grâce à la combinaison de notre vis d'ancrage aux capsules hybrides HUS4-MAX, vous vous épargnez des efforts et avez toujours la bonne quantité de mortier dans le trou foré. Vous n'avez aucun temps de durcissement à respecter et pouvez finaliser immédiatement la fixation.

Construction finale

Fixation sûre, esthétique soignée

La vis à tête fraisée HUS-CR a une belle surface de tête, élément primordial lorsque l'esthétique est importante.

Vis à béton HUS4-CR

Fixer les cadres rapidement et en toute sécurité

Pour la fixation d'encadrements de fenêtres et de portes, utilisez des chevilles à visser de petit diamètre comme HUS 6, voire des chevilles en plastique comme HRD.

Vis à béton HUS 6

Stores sur façades isolées

Les stores bannes doivent souvent être fixés à travers l'isolation. La console d'isolation HIK supporte les charges de manière sûre à travers l'isolation dans le matériau support et est donc facile à poser et adaptable de manière personnalisée à l'épaisseur de l'isolant.

Isolation de tige filetée HIK

Ancrer des éléments métalliques architecturaux

Architectonisch metaal moet vaak in metselwerk worden bevestigd - combineer het chemische anker HIT-HY 170 met HIT-SC-hulzen en HAS-U-ankerstangen.

Façades ventilées

Solidement ancré à l’extérieur

Pour fixer des clôtures, auvents ou portails, utilisez la vis à béton HUS4, le goujon d'ancrage HST3 ou HST4-R.

Robuste et esthétique

Les racks à vélo, les arrêts de bus et autres équipements urbains exigent souvent une tête à la fois sûre et esthétiquement réussie. Nos goujons d'ancrage HST3 ou HST4-R avec écrous borgnes sont la solution parfaite.

Chevilles mécaniques

La solution adaptée à chaque défi

Cheville à expansion en acier inoxydable HST4-R

Cheville à expansion en acier inoxydable HST4-R

Notre cheville à expansion la plus performante pour supporter des charges statiques et sismiques élevées dans le béton fissuré à l'intérieur et l'extérieur (acier inoxydable)
Shop
Vis à béton HUS4-C

Vis à béton HUS4-C

Vis à béton à tête fraisée haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone)
Shop
Vis à béton HUS4-H

Vis à béton HUS4-H

Vis à béton à tête hexagonale haute performance pour des fixations permanentes plus rapides dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone)
Shop
Capsule d'ancrage pour vis à béton HUS4-MAX

Capsule d'ancrage pour vis à béton HUS4-MAX

Cartouche souple à haute performance pour des fixations rapides et économiques pour charges lourdes dans le béton à l'aide de vis à béton HUS4.
Shop
Goujon pour charges lourdes HSL4-B

Goujon pour charges lourdes HSL4-B

Chevilles à coin avec contrôle de couple pour charges lourdes très haute performance disposant des homologations pour le béton (acier au carbone)
Shop
Goujon pour charges lourdes HSL4-3-SK

Goujon pour charges lourdes HSL4-3-SK

Vis à coin très haute performance pour charges lourdes disposant des fixations à ras dans le béton (acier au carbone, fraisé)
Shop
Module de régulation de couple SI-AT-22

Module de régulation de couple SI-AT-22

Accessoire pour boulonneuses à choc sans fil permettant d’automatiser la précontrainte des fixations conformément aux homologations (plateforme de batteries Nuron)
Shop

Associez les platines à toutes nos solutions et tous nos services

Concevez des assemblages cinq fois plus rapides

Le dimensionnement des embases et de leur ancrage peut être difficile et prendre beaucoup de temps, selon les exigences et la situation. Elle concerne le dimensionnement de l'interface entre l'acier, les chevilles et le matériau du support et toutes les directives pertinentes doivent être prises en compte.

Avec PROFIS, vous pouvez également dimensionner en quelques minutes des assemblages de garde-corps complets pour des plates-formes, des balcons et des escaliers, et optimiser les chevilles et les poteaux, ce qui vous permet d'économiser de l'argent.

Réduire le risque d'impacts de fer critiques

Les impacts de fer dans l'armature sont l'ennemi lors de la pose de chevilles. Dans le cas d'un support statiquement important, vous réduisez le risque de dommages à la construction et de modifications de dimensionnement de dernière minute en effectuant une analyse structurelle détaillée de votre support à l'aide d'un scanner de béton comme le Ferroscan PS 300.

Utilisez des lasers rotatifs et des stations totales pour délimiter avec précision les points de fixation selon des plans numériques, par exemple dans la construction métallique.

Accélérez le montage avec SafeSet

  • Forage & nettoyage en 1: Combinez nos forets creux avec un aspirateur Hilti et rendez le nettoyage manuel du trou de forage superflu.

  • Remplissez le mortier avec précision et sans vous fatiguer: Économisez jusqu'à 20 % de mortier grâce à un dosage précis au ml près avec notre appareil d'injection intelligent sur batterie et remplissez le trou de forage sans vous fatiguer.

  • Serrer les chevilles: Économisez jusqu'à 80 % de temps de montage et minimisez le risque de sur- ou sous-serrage avec notre module de couple adaptatif intelligent en combinaison avec les visseuses à choc sans fil.

Vérifiez les valeurs de charge pour chaque phase du projet

Nos spécialistes formés peuvent effectuer des tests d'arrachement sur vos éléments de fixation afin de déterminer et de documenter les valeurs de charge réelles sur place. Ceci dans la phase de projet lors du choix des chevilles ou à des fins de documentation dans la phase d'exécution.