Passer au contenu principal
Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Partenaire pour les façades ventilées

De l'offre à l'exécution jusqu'à la livraison réussie de votre projet.

Services Hilti pour façade ventilée

Service d'élaboration technique

Services d’ingénieurie

Nous vous accompagnons de l’offre aux surfaces de référence jusqu’à l’élaboration technique de votre sous‑construction de façade.
qualité de l'installation

Tests d’arrachement des chevilles

Hilti teste la capacité de charge des ancrages de façade ventilée sur maçonnerie pour garantir la conformité de votre projet.
Construction écoénergétique

Votre partenaire en durabilité

Esthétique et durable, la façade ventilée est recyclable. Hilti Engineering en optimise la sous-construction par projet.
Service d'élaboration technique

Services d’ingénieurie

Nous vous accompagnons de l’offre aux surfaces de référence jusqu’à l’élaboration technique de votre sous‑construction de façade.
qualité de l'installation

Tests d’arrachement des chevilles

Hilti teste la capacité de charge des ancrages de façade ventilée sur maçonnerie pour garantir la conformité de votre projet.
Construction écoénergétique

Votre partenaire en durabilité

Esthétique et durable, la façade ventilée est recyclable. Hilti Engineering en optimise la sous-construction par projet.

    Efficient sur le plan énergétique, durable et écologique

    Hilti vous accompagne de l’offre à la finalisation de votre projet de façade, en passant par la planification et l’exécution.

    Le mode de construction de la façade ventilée est un système de façade composé de la sous-construction, de l’isolation thermique, de la ventilation et du revêtement. L’espace ventilé sépare le revêtement de la façade (protection contre les intempéries) de l’isolation et assure ainsi un système durable répondant aux exigences techniques et physiques de la construction des bâtiments.


    Hormis les exigences esthétiques, une façade ventilée constitue aussi une solution durable pour pour une construction efficace sur le plan énergétique. En collaboration avec les planificateurs et entreprises générales, l’équipe Hilti Engineering optimise la sous-construction des façades ventilées en fonction de chaque projet et conformément à l’état de la technique et des exigences posées.

    télécharger la brochure

    Installation de la façade ventilée en 6 étapes

    Étape 1

    Relevé / Scannage du bâtiment

    Afin de détecter d’éventuelles différences sur les surfaces et pour que celles-ci puissent être prises en compte lors de la planification et l’exécution, nous conseillons de procéder à des mesures numériques ou à un scannage des murs à revêtir.
    Les stations totales, sont intuitives et vous guident étape par étape au relevé parfait.

    Étape 2

    Fixation des consoles

    En fonction du support, il y a plusieurs possibilités de fixer des consoles.

    • Cheville cadres HRD-HR: le modèle polyvalent de fixation dans le béton et la maçonnerie

    • Clou universel X-CR: le moyen le plus productif pour fixer des consoles dans le béton

    • Goujon d’ancrage HFB-R RW: fixation rapide et sécurisée de consoles dans le béton, sans appareil supplémentaire

    • Goujons d’ancrage HST4-R et vis béton HUS4-HR: un classique pour la fixation dans le béton

    • Scellement chimique par injection HIT-HY 270: le scellement à injection pour la maçonnerie

    • Vis S-MD: pour la fixation sûre sur le métal

    Étape 3

    Fixation d’isolant

    Une isolation thermique jusqu’à 200 mm peut être fixée dans le béton de manière simple et efficace grâce au clouage. La combinaison avec le cloueur DX 6 également utilisé pour la pose des consoles et des clous d’isolation X-IE pose de nouveaux jalons en termes de sécurité et de rapidité. En alternative, les clous d’isolation HIF permettent une pose traditionnelle.

    • Clou d’isolation X-IE 9: la manière rapide de fixation d’isolant par clouage

    • Clou d’isolation HIF: la cheville d'isolation traditionnelle

    Étape 4

    Alignement des profilés

    Le laser rotatif PR 40-22 permet d’aligner des consoles et des profilés rapidement et avec une haute précision.

    Étape 5

    Pose des profilés

    • Profile: Hilti propose une vaste gamme de profilés, sur demande en différentes couleurs et coupés à la longueur souhaitée

    • Pose: pour la pose, nous proposons les vis et appareils de fixation adaptés

    Étape 6

    Pose des panneaux

    Les panneaux peuvent être vissés, collés ou rivetés. En particulier quand une surface doit être esthétique ou si l’installation doit être exécutée rapidement, le rivetage est une option appréciée.

    Appareils sans fil et consommables compatibles

    Outil d'implantation numérique PLT 300

    Outil d'implantation numérique PLT 300

    Outil d'implantation de chantier automatique pour accélérer la mise en place au moyen de méthodes numériques et de BIM
    Shop
    Scanner laser Hilti P3D 800

    Scanner laser Hilti P3D 800

    Scanner laser 3D pour la capture de la réalité sur les chantiers de construction, crée des nuages de points rapides et précis et s'intègre aux logiciels de conception les plus courants
    Shop
    Kit de cloueur à poudre DX 6

    Kit de cloueur à poudre DX 6

    Cloueur à poudre entièrement automatique - Kit mur et coffrage
    Shop
    Cloueur à poudre pour la fixation d'isolant DX 6-IE

    Cloueur à poudre pour la fixation d'isolant DX 6-IE

    Cloueur à poudre entièrement automatisée pour la fixation d'isolant sur le béton, la maçonnerie et l’acier
    Shop

    Nuron

    PR 40-22 Niveau laser rotatif à pente simple

    PR 40-22 Niveau laser rotatif à pente simple

    Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (Plateforme de batteries Nuron)
    Shop

    Nuron

    Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22

    Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22

    Visseuse perceuse de classe supérieure avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour le forage et le vissage universels dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
    Shop

    Nouveau

    Nuron

    Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22

    Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22

    La visseuse-perceuse sans fil ultime avec mandrins interchangeables et un régime plus élevé pour le perçage, le vissage et le taraudage dans le métal (plateforme de batteries Nuron)
    Shop

    Nuron

    Riveteuse sans fil RT 6-22

    Riveteuse sans fil RT 6-22

    Outil de pose de rivets sans fil pour la pose rapide et sans effort de bardages et la fabrication métallique à l’aide de rivets en acier ou en aluminium (plateforme de batteries Nuron).
    Shop
    Consoles MFT-VSI S

    Consoles MFT-VSI S

    Petite console double en acier inoxydable avec isolateur prémonté pour l'installation de façades ventilées sur des bâtiments à haute efficacité thermique et répondant à des exigences de conformité au feu
    Shop
    Consoles MFT-VSI M

    Consoles MFT-VSI M

    Console double moyenne en acier inoxydable avec isolateur prémonté pour l'installation de façades ventilées sur des bâtiments à haute efficacité thermique et répondant à des exigences de conformité au feu
    Shop
    Consoles MFT-VSI L

    Consoles MFT-VSI L

    Grandes consoles doubles en acier inoxydable avec isolateur prémonté pour l'installation de façades ventilées sur des bâtiments à haute efficacité thermique et répondant à des exigences de conformité au feu
    Shop
    Plaque d'adaptation MFT-S2S

    Plaque d'adaptation MFT-S2S

    Plaque d'adaptation pour les consoles doubles MFT-S2S UI L et MFT-S2S U L, avec et sans isolant
    Shop
    Vis à béton plastique HRD-H

    Vis à béton plastique HRD-H

    Cheville plastique pré-montée pour béton et maçonnerie avec vis (acier au carbone, tête hexagonale)
    Shop
    Cheville à expansion HFB-R-RW

    Cheville à expansion HFB-R-RW

    Cheville à expansion haute performances pour la fixation des supports de façade au béton
    Shop
    Clous universels X-CR P8S (avec rondelle)

    Clous universels X-CR P8S (avec rondelle)

    Clou simple (acier inoxydable) pour fixation sur béton et acier à l’aide de cloueurs actionnés par poudre en environnements corrosifs
    Shop