La combinaison de l'ancrage et du matériau de base est-elle absente de la documentation technique que vous utilisez? Ou cherchez-vous à vérifier les fixations de charge dans le cadre de la documentation sur la qualité de l'installation? Laissez le service d'essai sur site d'ancrage Hilti vous aider à déterminer les valeurs de résistance manquantes ou à vous servir de base pour votre évaluation de la qualité de l'installation.
Pourquoi choisir Hilti pour tester sur site les ancrages et les barres d'armature?

Des résultats de test précis et détaillés
Notre équipement d'essai d'ancrage transfère les lectures, y compris les graphiques de charge en fonction du déplacement, directement vers le logiciel que nous utilisons pour créer des rapports d'essai, ce qui contribue à réduire les erreurs humaines.

Assistance experte sur site de la part de nos ingénieurs
Nous avons développé une approche rigoureuse et méthodique des tests d'ancrage, réalisée par une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés. Cela permet d'éviter les pièges courants des tests.

Pratiquement toutes les applications d'ancrage sont couvertes
Tout comme nous proposons des fixations pour pratiquement toutes les applications, nous proposons des tests d'ancrage pour la construction quotidienne et les travaux d'ingénierie hautement spécialisés.

Codes et réglementations locaux couverts
Notre champ d'application technique couvre les codes locaux et les réglementations de construction dans le monde entier. Contactez votre ingénieur de terrain ou votre gestionnaire de compte pour en savoir plus.

Détermination des tests de résistance
Essais de traction ou de cisaillement pour permettre la conception d'ancrages pour matériaux de base inconnus ou incertains
À qui s'adresse le service:
Ingénieurs/concepteursEn cas de besoin:
Vous ne disposez pas de données suffisantes pour déterminer la résistance de l'ancrage afin d'obtenir une approbation de conception sûre, efficace et rentable (par exemple, les documents ou les manuels techniques ne couvrent pas le matériau de base). C'est très probablement dans les projets de renforcement ou de restauration.Pourquoi utiliser le service:
La base d'une conception efficace avec des données de test. Plus de confiance dans l'intégrité structurelle de la solution spécifiée.Livrables:
Rapport d'essai avec valeurs de charge et de déplacement, rapport d'évaluation optionnel avec résistance d'ancrage calculée.

Tests de qualité de l'installation des ancrages
Obtenir la documentation de chargement d'épreuve pour les ancrages ou les barres d'armature post-installés
À qui s'adresse le service:
Chefs de projet et responsables qualitéEn cas de besoin:
Vous avez besoin d'une documentation de chargement d'épreuve des essais de traction sur les ancrages/barres d'armature post-installés. Ceci dans le cadre de la validation de la qualité de l'installation pour les responsables qualité, les maîtres d'ouvrage ou les inspecteurs externes.Pourquoi utiliser le service:
Documentation de test de charge d'épreuve à la pointe de la technologie. Plus de confiance dans la sécurité structurelle de la solution installée, sans retarder l'avancement sur le chantier.Livrables:
Rapport d'essai conçu pour être présenté aux inspecteurs, aux clients et aux prescripteurs, et rapport d'évaluation facultatif avec calcul documenté de la charge d'essai.

Limites des essais sur site des ancrages
Utilisez les résultats de nos services de test d'ancrage uniquement tels qu'ils sont prévus
Il est à noter que l'essai sur place d'un ou de plusieurs produits, quelle qu'en soit la raison, ne peut jamais
servir de substitut à un document d'approbation.
servir à annuler un document d'approbation existant.
servir à conclure quel est un « meilleur » produit en comparaison.
servir de substitut à une conception d'ancrage appropriée.
Questions fréquentes sur les essais de charge des chevilles
Le rapport d'essai de détermination de la résistance comprend:
Informations sur le client et le chantier
Informations sur les fixations et les matériaux de base
Informations sur l'installation et l'équipement de test
Valeurs de charge et de déplacement
Graphique de charge en fonction du temps et de charge en fonction du déplacement
Images et commentaires de test par essai
La mesure du déplacement permet de vérifier la plausibilité en fonction de la relation entre la charge et le déplacement. Cela permet d'assurer une évaluation plus fiable des tests en ce qui concerne la cohérence et la prévisibilité du comportement des ancres.
Comparaison d'essais d'essai au sein d'une même série
Comparaison d'essais d'essai destructifs ou d'essais échoués avec des courbes de défaillance typiques
Le rapport d'évaluation facultatif comprend une résistance de calcul calculée sur la base des éléments suivants:
EOTA TR British Standard
DIBt TR (Allemagne)
SIA (Suisse)
CISMA (France)
STO (Russie)
Il existe deux types de tests - les tests destructifs et les tests non destructifs.
Essais destructifs
Si les critères suivants s'appliquent, les essais destructifs sont le bon choix:
L'endommagement du matériau de base peut être accepté
Le matériau de base est relativement homogène
Vous visez à atteindre la résistance maximale réalisable
Les essais destructifs sont des essais de traction et/ou de cisaillement jusqu'à la charge ultime de l'ancrage. Le nombre minimum d'essais est basé sur la méthode d'essai et d'évaluation choisie. Habituellement, entre 5 et 15 essais sont nécessaires pour une évaluation correcte. Évaluation statistique ou simplifiée selon la méthode d'évaluation choisie.
Essais non destructifs
Si les critères suivants s'appliquent, les essais non destructifs sont le bon choix:
Les dommages au matériau de base doivent être évités
Le matériau de base est relativement inhomogène
Vous n'avez pas besoin d'atteindre la résistance maximale réalisable
Les essais non destructifs sont des essais de traction et/ou de cisaillement à une charge d'essai prédéfinie. Le nombre minimum d'essais est basé sur la méthode d'essai et d'évaluation choisie. Habituellement, entre 5 et 15 essais sont nécessaires pour une évaluation correcte. Charge d'essai calculée et évaluation simplifiée selon la méthode d'évaluation choisie.
Le rapport d'essai comprend:
Informations sur le client et le chantier
Informations sur les fixations et les matériaux de base
Informations sur l'installation et l'équipement de test
Informations sur les tests et résultats des tests:
- Valeurs de charge et de déplacement
- Graphique de la charge en fonction du temps et de la charge en fonction du déplacement
- Photos et commentaires de test par essai
La mesure du déplacement permet de vérifier la plausibilité en fonction de la relation entre la charge et le déplacement. Cela permet d'assurer une évaluation plus fiable des tests en ce qui concerne la cohérence et la prévisibilité du comportement des ancres.
Comparaison des essais d'essai au sein d'une même série d'essais
Comparaison des essais d'essai échoués avec des courbes de défaillance typiques
Le rapport d'évaluation facultatif comprend la documentation du calcul de la charge d'essai sur la base de:
Norme britannique
SIA (Suisse)
Les tests de validation de la qualité de l'installation sont des essais de résistance à la traction à une charge d'essai prédéfinie qui n'est pas censée endommager la fixation et le matériau de base.
Le nombre minimum d'essais est basé sur la méthode d'essai et d'évaluation choisie:
Généralement 2,5 % ou 5 % de toutes les fixations d'une application
Minimum 3 essais d'essai
Charge d'essai calculée et critères d'acceptation en fonction de la méthode d'essai et d'évaluation choisie.

Devez-vous dimensionner une liaison structurelle?
Accélérez la conception des assemblages, y compris l'acier vers le béton, le béton vers le béton et l'acier vers la maçonnerie, ainsi que des solutions complètes de main courante et de plaque de base avec le logiciel PROFIS Engineering.

Obtenir des conseils de collègues ingénieurs
Notre communauté en ligne pour les ingénieurs, le Hilti Engineering Center, propose des formations et des webinaires sur des sujets techniques allant du dimensionnement des chevilles à la construction durable. Vous pouvez également vous adresser à nos ingénieurs, qui vous conseilleront pour relever vos défis.

Solutions plus rapides et plus sûres
Avec des solutions matérielles, logicielles et de service adaptées, vous réduisez également le risque de retouches coûteuses et d'inspections fastidieuses. Vous trouverez ici une aide professionnelle pour trouver la bonne solution, quelle que soit la complexité de la tâche.