Passer au contenu principal
Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Utilisez dès aujourd'hui le parc machines de demain

Un seul système de batterie

Une solution pour toutes vos applications

Simplifiez votre parc d’outils avec Nuron et utilisez tous vos appareils sur une seule plateforme.
Puissance maximale

Plus de puissance et d'autonomie

Avec Nuron, doublez puissance et autonomie par rapport aux plateformes 18 V et 20 V, et dépassez le 36 V.
Connectivité

Pour une productivité plus grande

Avec Nuron, retrouvez vos outils perdus et soyez informé à temps des remplacements de batteries nécessaires.
Sécurité au travail

Plus de protection pour vos équipes

Avec Nuron, vos équipes gagnent en sécurité grâce aux fonctions d’arrêt, à l’aspiration des poussières et aux longes de sécurité.
Un seul système de batterie

Une solution pour toutes vos applications

Simplifiez votre parc d’outils avec Nuron et utilisez tous vos appareils sur une seule plateforme.
Puissance maximale

Plus de puissance et d'autonomie

Avec Nuron, doublez puissance et autonomie par rapport aux plateformes 18 V et 20 V, et dépassez le 36 V.
Connectivité

Pour une productivité plus grande

Avec Nuron, retrouvez vos outils perdus et soyez informé à temps des remplacements de batteries nécessaires.
Sécurité au travail

Plus de protection pour vos équipes

Avec Nuron, vos équipes gagnent en sécurité grâce aux fonctions d’arrêt, à l’aspiration des poussières et aux longes de sécurité.

    Des performances exceptionnelles pour tous les défis sur le chantier grâce à Nuron

    Et si vous pouviez remplacer tous les dispositifs filaires et à essence sur le chantier par une plateforme à batterie ? Avec Nuron, c'est possible. Nuron élève les performances de plus de 100 machines sans fil à un niveau supérieur, que ce soit pour le perçage, la coupe, le burinage ou la fixation.

    Optimisez votre parc d'outils avec Nuron, travaillez plus rapidement, bénéficiez de fonctionnalités de sécurité supplémentaires et de services basés sur les données qui simplifient le travail de vos équipes.

    Une plateforme de batteries pour toutes les activités

    Une plus grande flexibilité sur le chantier grâce à un parc d'outils optimisé

    Différentes sources d'énergie, différentes plates-formes de batteries, plusieurs chantiers : une combinaison qui vous pose problème ? Nuron résout ce dilemme. Avec Nuron, en effet, vous pouvez alimenter tous les dispositifs avec une seule plateforme de batteries. Vos avantages ? Moins de batteries et de chargeurs sur le chantier et, en même temps, une plus grande indépendance vis-à-vis des dispositifs filaires et à essence.

    La batterie remplace le filaire et l'essence pour toutes les applications sur le chantier

    Avec Nuron, doublez la puissance et la durée de vie par rapport aux plates-formes de 18 V et 20 V sur le chantier. Cela est assuré par une interface de batterie entièrement repensée. Et vous avez la possibilité de choisir parmi différentes tailles de batteries pour obtenir encore plus de puissance ou une mobilité accrue.

    Avec les dispositifs Nuron, non seulement les applications légères sont réalisées facilement et rapidement. Même pour des défis plus difficiles tels que la coupe de tubes en acier avec une meuleuse ou la démolition de béton avec un burineur, Nuron a la solution appropriée. Pour ces applications, il suffit de combiner deux batteries de 22 volts.

    Plus de puissance sans fil et une durée de vie plus longue

    Services basés

    Développez votre productivité avec des dispositifs connectés

    Les services basés sur les données de Nuron vous aident à:

    • Trouver les dispositifs plus rapidement - grâce au dernier emplacement de charge localisé

    • Éviter les temps d'arrêt - grâce au remplacement proactif de la batterie

    • Réduire les coûts - en identifiant les dispositifs inutilisés

    Les données collectées via Nuron constituent également la base de nos solutions de gestion numérique des dispositifs. Découvrez comment optimiser vos processus et travailler de manière plus productive, rentable et durable.


    Sécurité sur le chantier

    Protégez vos équipes avec des fonctionnalités de sécurité spéciales sur les dispositifs alimentés par batterie

    La plupart des dispositifs Nuron offrent l'accessoire optionnel suivant:

    • Systèmes d'aspiration de la poussière (DRS) protègent vos travailleurs des dangers de la poussière de chantier

    • Sangles avec mousquetons réduisent le risque de chute des dispositifs

    • Réduction active des vibrations (AVR) minimise le stress sur les mains et les bras causé par les fortes vibrations des dispositifs

    • Contrôle actif du couple (ATC) réduit le risque de recul des dispositifs

    Chantiers plus durables

    Travaillez de manière durable et contribuez significativement à l'économie circulaire

    Nuron n'est pas seulement un moteur de productivité et d'efficacité. Nuron vous soutient également dans un sujet aussi central et important que la durabilité.

    • Un dispositif Nuron est composé à 50 % de matériaux recyclés, y compris l'acier et les plastiques

    • Nous croyons en l'économie circulaire. Par conséquent, nous réutilisons ou recyclons les machines chaque fois que c'est possible

    • Les machines Nuron sont conçus pour une longue durée de vie afin de réduire la consommation d'énergie

    • Les batteries Nuron sont construites de manière extrêmement robuste et doivent donc être remplacées moins fréquemment

    Hilti sans fil

    Nuron est le dernier ajout à la gamme de batteries Hilti. Il fournit une plateforme unique et puissante pour toutes les batteries Hilti. Avec Nuron, il est possible d'exécuter toutes les applications, du vissage à la coupe du béton, en utilisant le même ensemble de batteries Nuron interchangeables à haute performance de 22 V. Comme la plateforme est connectée, vous avez également accès à une gamme de services basés sur les données qui simplifient la gestion des outils. En plus de Nuron, nous proposons une plateforme de 12 V pour les travaux dans des espaces restreints, notre précédente plateforme de 22 V et une plateforme de 36 V pour les travaux plus exigeants tels que la coupe ou le meulage du métal.

    Il est possible de continuer à utiliser les dispositifs actuels Hilti avec batterie. Cependant, nous recommandons vivement de passer à la plateforme Nuron. Celle-ci offre des performances supérieures, une sécurité accrue et plus d'options de connectivité à un prix comparable. Hilti a introduit plus de 100 machines pour la plateforme Nuron.

    Avec un adaptateur, il est possible d'utiliser presque tous les machines existants de 22 V avec les batteries Nuron. Pour savoir si l'adaptateur peut être utilisé avec certains machines, consultez les pages des produits sur notre site web, contactez le service client ou visitez un magasin Hilti. Il n'y a pas d'adaptateur pour les dispositifs de 36 V.

    Les machines Nuron génèrent des données stockées sur la batterie connectée. Pendant la charge de la batterie, les données sont transférées de manière sécurisée et anonyme dans le cloud. Vos flux de travail ne seront pas interrompus car aucune configuration spéciale, configuration ou autre action n'est nécessaire. Grâce aux services basés sur les données, il est possible de trouver les outils plus rapidement grâce à la localisation du dernier lieu de charge, de réduire les temps d'arrêt avec des alertes proactives pour le remplacement de la batterie et d'identifier les outils inutilisés à tout moment. Ces services basés sur les données sont disponibles sur ON!Track (web et application).

    Bien que toutes les batteries Nuron soient compatibles avec tous les dispositifs Nuron, Hilti recommande l'achat de batteries spécifiques pour chaque machine afin d'assurer une combinaison optimale de puissance, d'autonomie et de poids pour chaque dispositif.

    Chez Hilti, nous considérons l'ensemble du cycle de vie de nos produits. Par exemple, nous utilisons actuellement en moyenne jusqu'à 23% de matériaux recyclés dans nos produits (contre une moyenne mondiale de 8%). De plus, nous produisons nos machines à 100% avec de l'énergie renouvelable. Nous continuons à nous concentrer sur la réparation des machines plutôt que sur leur remplacement. Lorsqu'une machine atteint la fin de sa vie utile, nous le faisons retirer gratuitement chez vous. Les parties qui ne peuvent pas être réutilisées sont recyclées par nos partenaires logistiques certifiés. Les machines qui ne peuvent pas être réutilisés sont donnés. Comme nos machines sont composés à plus de 70% de métal, la plupart des pièces retourne sur le marché international des métaux.