Un marteau rotatif Hilti démonté en 3 pièces

Circularité - faire plus avec moins

L'économie circulaire est bénéfique pour l'environnement et le secteur de la construction

Dans notre économie mondiale, moins de 10 % de nos ressources sont réutilisées. Lorsque des bâtiments ne sont plus viables, seulement 40 % des déchets de construction sont recyclés ou réutilisés.

En adoptant des stratégies commerciales circulaires qui intègrent des facteurs de durabilité en plus des considérations économiques, vous contribuez non seulement à minimiser votre impact sur l'environnement, mais aussi à assurer le succès à long terme de votre entreprise.

L'état actuel de la production mondiale de déchets

2 milliards

tonnes de déchets sont générées chaque année
Le monde produit environ 2 milliards de tonnes de déchets chaque année, et ce chiffre devrait augmenter.

300 millions

de tonnes de déchets plastiques par an
Cela s'ajoute aux 54 millions de tonnes de déchets électroniques produits chaque année, dont seulement 17,4 % sont recyclés.

1/3 des déchets

produits dans le monde par an
Un tiers de tous les déchets produits dans le monde provient de l'industrie de la construction.

180 kilos

déchets d'emballages par an
Le citoyen européen moyen produit près de 180 kilos de déchets d'emballages chaque année.

Boîte à outils avec vis usagées

Pourquoi la circularité ?

Maximiser la valeur en réduisant l'utilisation des ressources tout au long de vos projets de construction

Contrairement au modèle économique linéaire, qui se concentre sur la rentabilité, l'économie circulaire vise à générer une valeur maximale avec un minimum d'utilisation de matières premières et de ressources. Avec notre aide, votre entreprise peut faire plus avec moins tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Dès la phase de planification, où nos logiciels et services peuvent vous aider à optimiser vos conceptions pour réduire les déchets, jusqu'à la phase de construction où nos outils et systèmes de support ont été conçus pour être réutilisés, en passant par nos contenus recyclés. Vous pouvez même bénéficier de rapports personnalisés sur vos efforts de collecte, de réutilisation et de recyclage.

 

Collecte de batteries Hilti Nuron usagées

Réduire les achats excessifs

Nos solutions de gestion des équipements permettent de rationaliser votre parc d'outils

Notre solution Fleet Management vous aide à intégrer la circularité dans votre stratégie de durabilité. Elle vous permet de ne disposer que des outils dont vous avez réellement besoin, réduisant ainsi la consommation de matières premières et optimisant vos processus opérationnels. Vous bénéficiez toujours d’outils de haute qualité, conçus pour durer, et réparés afin de garantir des performances prolongées.

Besoin d’un outil uniquement pour quelques semaines ou quelques mois ? Profitez de notre service de location pour répondre à vos besoins ponctuels ou spécifiques à un projet.

Avec ON!Track, notre logiciel de gestion des équipements, vous avez une visibilité en temps réel sur les outils inutilisés ou perdus, tout en gérant efficacement vos chantiers et en passant d’un projet à l’autre.

Réutilisation des pièces détachées

Dans la mesure du possible, nous réutilisons les pièces détachées des outils dont vous n'avez plus besoin.

C'est un processus simple : nous collectons gratuitement vos outils électriques, batteries et accessoires, où que vous soyez dans le monde. Nous acceptons même les outils et batteries de nos concurrents.

Mais que deviennent-ils ? Certains outils, fonctionnellement équivalents à des modèles neufs, rejoignent notre parc de location, réduisant ainsi le besoin de fabriquer et de transporter de nouveaux équipements. D'autres sont donnés pour un usage non intensif à des organisations humanitaires et éducatives. Les composants répondant à nos normes de haute qualité sont réutilisés par nos centres de réparation. Les composants répondant à nos nomes de haute qualité sont réutilisés par nos centres de réparation selon des principes de qualité strict.

Recycler indéfiniment

Ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous essayons de le recycler.

Les outils ou composants qui ne peuvent pas être réutilisés sont pris en charge par nos partenaires mondiaux de recyclage audités.

Nous assumons la responsabilité de nos produits tout au long de leur cycle de vie. Une grande partie de la masse d'un outil typique est composée de métaux de haute qualité qui peuvent être recyclés presque indéfiniment pour diverses applications. Bien que nous atteignions déjà un niveau élevé de recyclage non thermique sur nos marchés, nous continuons à collaborer avec nos partenaires de recyclage pour augmenter encore davantage les rendements.

Notre voyage vers la circularité

27%

de la masse d'un outil Hilti est constituée de matériaux recyclés. Nous réduisons l'utilisation de matières premières vierges en augmentant la quantité d'acier et de plastique recyclés dans nos produits.

 

7 000+

appareils ont été accordés en 2024 pour soutenir les organisations d’éducation et de bien-être dans 20 pays à travers le monde.

190.000

pièces de rechange ont été réutilisées en 2024. Cela a permis d'économiser environ 90 tonnes d'électronique et de moteurs.

>20%

de matériaux de recyclés font de nos coffrets à outils. Dans un processus de recyclage fermé, les anciens coffrets sont transformés en nouveaux coffrets à outils.