Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Pour trouver la cheville adaptée au béton

12.10.2026
Hilti Team
Temps de lecture: < 5 minutes
Guide d'utilisation des produits

Notre guide des ancrages pour béton aide les concepteurs, entreprises de construction et installateurs à choisir la fixation adaptée. La page explique clairement les critères essentiels tels que les charges, le support en béton, les distances aux bords et les entraxes, ainsi que les agréments ETA et les normes. Grâce à des recommandations pratiques, des informations techniques et des conseils produits, ce guide facilite la mise en œuvre de fixations sûres et conformes dans le béton.

Goujon d’ancrage Hilti HST4 dans un sol en béton

Lors de la fixation avec des ancrages dans le béton, plusieurs points doivent être pris en compte afin de garantir une installation sûre et fiable.

Tenez compte des facteurs environnementaux tels que la température, l’humidité et les influences chimiques, qui peuvent affecter la durabilité de l’ancrage par corrosion.

Considérez également le type de charge à supporter : les charges lourdes nécessitent des ancrages plus robustes et un dimensionnement précis.

Vous trouverez ci-dessous nos recommandations de solutions de fixation, classées selon la charge prévue dans le béton.

Chevilles pour béton pour charges légères
Chevilles pour béton pour charges moyennes
Chevilles pour béton pour charges lourdes

Chevilles pour béton pour charges légères

Quelle cheville choisir pour le montage de charges légères dans des murs, sols et plafonds en béton? 

En règle générale, un diamètre de cheville de M6 à M10 est suffisant pour fixer des charges telles que des boîtes aux lettres, des panneaux, des petites mains courantes, des luminaires ou des installations médiatiques. En fonction de l'environnement, vous choisissez les chevilles dans les qualités d'acier nécessaires, comme la galvanisation ou l'acier inoxydable.

Nous recommandons les chevilles pour béton suivantes avec une capacité de charge légère:

Alternative avec un bon rapport qualité-prix

Goujon d’ancrage HST2 V3

La nouvelle génération de HST2 élargit le portefeuille et offre une alternative avantageuse aux autres chevilles. Avec des profondeurs d’implantation variables, convient pour les dalles non porteuses, les ascenseurs, les façades et les systèmes MEP (mécanique, électricité et plomberie).

Montage Rapide

Vis d'ancrage pour cadres HUS4-H

Vis d'ancrage pour cadres idéale pour les fixations temporaires et les plaques de base. Se monte en quelques étapes, sans nettoyage des trous forés, et peut être réutilisée plusieurs fois. Convient pour le béton.

Polyvalence d'utilisation

Chevilles en plastique HRD

La gamme de chevilles HRD se caractérise par différentes combinaisons de têtes de vis et de qualités de matériaux et convient à une large palette de fixations et de matériaux support.

Chevilles pour béton pour charges moyennes

Quelle cheville est la plus appropriée pour les charges moyennes telles que les plateformes, les auvents, les stores, les mains courantes, les garde-corps, les chaises et les installations multimédias ? Pour cela, un diamètre de cheville de M10 à M16 est généralement nécessaire.

Nous recommandons les chevilles pour béton suivantes avec une capacité de charge moyenne:

Extrêmement fort

Mortier adhésif HIT-HY 200-A V3 et tiges d'ancrage HAS

Particulièrement bien ancré: l'assemblage du mortier adhésif et des tiges d'ancrage HAS (disponibles en différentes qualités d'acier, diamètres et longueurs) pour les applications les plus diverses dans le béton.

Convient à de nombreux cas

Mortier adhésif HIT-HY 170 et tiges d'ancrage HAS

Mortier adhésif pour les applications standards dans le béton et la maçonnerie en combinaison avec des tiges d'ancrage HAS (disponibles en différentes qualités d'acier, diamètres et longueurs) pour les applications les plus diverses dans le béton.

Notre cheville à expansion la plus performante

Cheville à expansion HST4

Performances innovantes – nos chevilles de nouvelle génération offrent une capacité de béton et des charges d'arrachement améliorées, ce qui vous permet d'optimiser la taille des platines et l'utilisation des chevilles et d'obtenir plus de valeur de vos matériaux.

Sûr et efficace

Vis d'ancrage pour cadres HUS4-H avec capsules de mortier adhésif HUS4-MAX

Utilisez la vis d'ancrage pour cadres pratique avec la cartouche de film adhésif pour fixer de manière sûre et efficace. Elles allient le meilleur des chevilles chimiques et mécaniques pour une installation très rapide, avec peu d'étapes et une capacité de charge immédiate dans le béton fissuré.

Chevilles pour béton pour charges lourdes

Si vous souhaitez fixer des charges élevées dans le béton, comme des poteaux en acier, des grues, des robots, des escaliers de secours ou des poutres en acier, vous avez généralement besoin d'un diamètre de cheville supérieur à M16. En tant que chevilles pour charges lourdes, les chevilles chimiques, une combinaison de mortier adhésif et de tige d'ancrage, offrent une capacité de charge particulièrement bonne.

Nous recommandons les chevilles pour béton suivantes avec une haute capacité de charge:

Une capacité de charge maximale

Mortier adhésif HIT-HY 200-A V3 avec tige d'ancrage HIT-Z

Mortier adhésif performant associé à la tige d'ancrage HIT-Z pour une performance maximale et des charges très élevées dans le béton fissuré, même sans nettoyage des trous forés.

Quand les choses se compliquent

Mortier adhésif HIT-RE 500 V4 avec tiges d'ancrage HAS

Pour les conditions les plus exigeantes : Le mortier adhésif extra-fort avec homologations pour les ancrages lourds associé aux tiges d'ancrage HAS convient à pratiquement tous les assemblages acier-béton, même lorsque des exigences spéciales telles que WHG jouent un rôle.

Haute résistance

Cheville pour charges lourdes HSL4

La HSL 4 convient aux applications pour charges lourdes de haute sécurité ou dynamiques et présente une grande capacité de charge transversale et de traction.

Notre cheville à expansion la plus performante

Cheville à expansion HST4

Performances innovantes – nos chevilles de nouvelle génération offrent une capacité de béton et des charges d'arrachement améliorées, ce qui vous permet d'optimiser la taille des platines et l'utilisation des chevilles et d'obtenir plus de valeur de vos matériaux.

Facteurs environnementaux et corrosion

Facteurs environnementaux et corrosion

Évitez les risques de blessures, d'accidents et des coûts en intégrant la résistance à la corrosion dans votre planification. 

Selon le lieu d'installation, que ce soit en intérieur, en extérieur ou dans des environnements spéciaux tels que les piscines, les centrales électriques ou les tunnels, des facteurs tels que l'humidité ou la température peuvent influencer la capacité de charge. C'est pourquoi nous proposons nos chevilles galvanisées, en acier inoxydable et en acier hautement résistant à la corrosion. 

Lisez ici plus d'informations sur les facteurs environnementaux et sur le matériau à utiliser pour un montage résistant à la corrosion dans votre cas d'application.

Contact

Vous ne savez pas encore quel produit est le mieux adapté à votre application ? Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Demander l'aide d'un spécialiste

Ceci pourrait également vous intéresser

Image présentant des composants de scellement et d’injection Hilti pour les applications de fixation.

Les chevilles Hilti en un coup d’œil

Dans notre guide de sélection pratique, vous trouverez une vue d’ensemble de tous les systèmes de fixation Hilti. Vous pourrez ainsi sélectionner facilement les solutions adaptées à votre application prévue en fonction du support, des agréments et du matériau.

Image présentant des ancrages chimiques et des solutions de fixation Hilti pour le béton et la maçonnerie.

Toutes les chevilles dans la boutique en ligne

Découvrez ici la large gamme de chevilles et de techniques de fixation Hilti et faites vos achats facilement 24 heures sur 24 dans notre boutique en ligne Hilti.

Image montrant l’installation d’un poteau en acier à l’aide d’un ancrage mécanique dans un sol en béton.

Le guide des ancrages

Trouvez en quelques étapes l’ancrage adapté à votre fixation grâce à notre checklist. Vous obtenez une vue d’ensemble de nos solutions de fixation et découvrez comment déterminer la solution la plus sûre et la plus efficace pour chaque application, y compris pour les cas d’application spécifiques.