ProKit
Coffret PKC 18-H
Code article : 2437399
Grand coffret demi-largeur avec une capacité de 4,5 gal | 18 l, résistant aux chocs, conforme à IP65 et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)
- Taille: L
- Dimensions (LxlxH): 389 x 275 x 295 mm
- Dimensions internes: 283 x 229 x 227 mm
Les clients ont également recherché Coffret, Coffret PKC 18-H ou PKC 18-H.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté