ProKit
Trolley plat PKR 4
Code article : 2442600
Chariot ProKit à 4 roues avec points de connexion permettant d’empiler jusqu’à 250 lb (113 kg) de rangement ProKit (système de rangement modulaire ProKit)
- Dimensions (LxlxH): 485 x 600 x 213 mm
- Types: Chariots ProKit
- Poids: 4.43 kg
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 95.84
CHF 95.84
/
1 Pièce
Données techniques
Dimensions (LxlxH)
485 x 600 x 213 mm
Types
Chariots ProKit
Poids
4.43 kg
Documents
pdf Mode d'emploi PKR 4 and PKD, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 3.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Transport et stockage tout-en-un – avec une capacité de charge de 250 lb (113 kg), le chariot ProKit vous aide à transporter tous vos coffrets, organisateurs et caisses ProKit pour vos applications quotidiennes, vous permettant ainsi de gagner du temps
- Suivi et gestion intelligents – suivez votre chariot à 4 roues et son contenu grâce aux étiquettes de suivi ON!Track, et ajoutez ProKit au reste de votre parc d’outillage dans le cadre de Hilti Fleet Management
- Grande mobilité – conçu pour une utilisation en intérieur, le chariot à 4 roues est idéal pour se déplacer rapidement entre les postes de travail dans les entrepôts, les sites de production, etc.
- Fait partie du système de rangement modulaire ProKit – emballez, empilez et suivez tous vos outils et accessoires de construction grâce à notre système de rangement emboîtable, vous permettant de rester organisé et prêt pour le lendemain
Applications
- Pour le transport de vos outils, accessoires et consommables Hilti dans les entrepôts, les sites de production, etc.
- Compatible avec tous les coffrets et organisateurs ProKit