r19973248
Lame scie sauteuse SP 25 (2) isolation Code article : 2421899

- Catégorie de produit: Premium
- Matériau support: Minéraux, Isolant
- Caractéristiques de la lame: Coupe rapide, Coupe propre
Premium
Sélectionner les options
Longueur de la section dentée
- 220 mm
Longueur de la lame
- 250 mm
Taille du pack
- 2 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net escompté
CHF 31.50
CHF 15.75
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Minéraux, Isolant
Caractéristiques de la lame
Coupe rapide, Coupe propre
Matériau de la lame
HCS
Type de dent
Meulé
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Longueur de la section dentée
220 mm
Longueur de la lame
250 mm