Lames de scie sauteuse au carbure pour plastique
Lame scie sauteuse SPX 89 (5) plastique Code article : 2332340

Lames de scie sauteuse durables à pointe au carbure de tungstène pour la découpe du plastique
- Catégorie de produit: Ultimate
- Matériau support: Corian, Epoxy, Plastique, Plexiglass
- Caractéristiques de la lame: Pointe en carbure , Coupe rapide, Précision ultime , Longue durée de vie
Ultimate
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 3 mm
Longueur de la section dentée
- 89 mm
Longueur de la lame
- 117 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 132.25
CHF 26.45
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Corian, Epoxy, Plastique, Plexiglass
Caractéristiques de la lame
Pointe en carbure , Coupe rapide, Précision ultime , Longue durée de vie
Matériau de la lame
HM Carbure
Dents par pouce
8
Type de dent
Carbure, Meulé, Jeu de côté
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
3 mm
Longueur de la section dentée
89 mm
Longueur de la lame
117 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames de scie sauteuse extrêmement durables pour les professionnels à la recherche d'un moyen économique de découper les plans de travail Corian® et Varicor® et les composites en bois et plastique
- Résultats de découpe nets – ces lames de scie sauteuse sont conçues pour laisser un bord lisse
- Durabilité imbattable – nos lames à pointe au carbure de tungstène durent jusqu'à 20 fois plus longtemps que toute autre lame de scie sauteuse Hilti
Applications
- Découpe nette et droite des plastiques solides (y compris les plans de travail Corian® et Varicor®) et des composites en bois et plastique
- Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T