Lames de scie sauteuse en carbure pour stratifié
Lame scie sauteuse SPX 67 (5) laminate Code article : 2332339

Lames de scie sauteuse à longue durée de vie en carbure de tungstène pour la découpe de stratifiés haute pression
- Catégorie de produit: Ultimate
- Matériau support: Stratifié haute pression, Panneau stratifié
- Caractéristiques de la lame: Coupe droite, Coupe précise
Ultimate
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 1.8 mm
Longueur de la section dentée
- 67 mm
Longueur de la lame
- 92 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 91.85
CHF 18.37
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Stratifié haute pression, Panneau stratifié
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe précise
Matériau de la lame
HM Carbure
Dents par pouce
14
Type de dent
Carbure, Meulé
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
1.8 mm
Longueur de la section dentée
67 mm
Longueur de la lame
92 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames de scie sauteuse exceptionnellement durables pour les professionnels à la recherche d'un moyen économique de couper les revêtements de sol stratifiés et HPL
- Durée de vie inégalée - nos lames en carbure de tungstène durent jusqu'à 20 fois plus longtemps que les lames de scie sauteuse bimétal Hilti
- Affûtage plus durable - les dents en carbure rectifiées et contre-dirigées résistent mieux à l'abrasion élevée des matériaux stratifiés
Applications
- Découpe propre des revêtements de sol stratifiés et des panneaux stratifiés haute pression (HPL)
- À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T