MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse au carbure pour céramique

Lame scie sauteuse SPX 57 (5) carrelage Code article : 2332338

Lames de scie sauteuse durables au carbure pour la découpe du carrelage céramique

  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Matériau support: Carrelage, Céramique
  • Caractéristiques de la lame: Pointe en carbure , Coupe précise, Longue durée de vie
Ultimate

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • Grit 30
Longueur de la section dentée
  • 57 mm
Longueur de la lame
  • 83 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 61.90
CHF 12.38
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Carrelage, Céramique
Caractéristiques de la lame
Pointe en carbure , Coupe précise, Longue durée de vie
Matériau de la lame
HM Carbure
Type de dent
Carbure, Riff
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
Grit 30
Longueur de la section dentée
57 mm
Longueur de la lame
83 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames de scie sauteuse extrêmement durables pour les professionnels à la recherche d'un moyen économique de découper du carrelage
  • Fiabilité accrue – permet de réduire le risque de casse lors de la découpe du carrelage grâce au grain de carbure et à la lame flexible

Applications

  • Découpe grossière et droite du carrelage et autres céramiques abrasives
  • Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat