Lames de scie sauteuse au carbure pour fibre et plâtre
Lame scie sauteuse SPX 75 (5) fiber+plas Code article : 2332336

Lames de scie sauteuse durables à pointe au carbure de tungstène pour la découpe de fibre et plâtre
- Catégorie de produit: Ultimate
- Matériau support: Cloison sèche, Panneaux de fibre-ciment, Panneau de fibres, Panneaux de plâtre, Plâtre, Béton (cellulaire autoclavé)
- Caractéristiques de la lame: Pointe en carbure , Coupe rapide, Longue durée de vie
Ultimate
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 4 mm
Longueur de la section dentée
- 75 mm
- 105 mm
Longueur de la lame
- 100 mm
- 132 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 104.55
CHF 20.91
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Cloison sèche, Panneaux de fibre-ciment, Panneau de fibres, Panneaux de plâtre, Plâtre, Béton (cellulaire autoclavé)
Caractéristiques de la lame
Pointe en carbure , Coupe rapide, Longue durée de vie
Matériau de la lame
HM Carbure
Dents par pouce
6
Type de dent
Carbure, Meulé, Jeu de côté
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
4 mm
Longueur de la section dentée
75 mm
Longueur de la lame
100 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames de scie sauteuse extrêmement durables pour les professionnels à la recherche d'un moyen économique de découper les cloisons sèches, le béton poreux et les panneaux de fibres de ciment
- Durabilité imbattable – nos lames à pointe au carbure de tungstène durent jusqu'à 20 fois plus longtemps que toute autre lame de scie sauteuse Hilti
- Vitesse de découpe élevée – les grandes dents en carbure affûtées coupent plus rapidement dans les matériaux abrasifs
Applications
- Découpe précise et droite de cloison sèche, placoplâtre, panneaux de fibres de ciment et béton poreux
- Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T