MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse pour panneau sandwich

Lame scie sauteuse SPX 220 (2) sandwich Code article : 2332334

Lames de scies sauteuses bimétal pour la découpe de panneaux sandwichs

  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Matériau support: Panneau sandwich
  • Caractéristiques de la lame: Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie
Ultimate

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 1.1 mm
Longueur de la section dentée
  • 220 mm
Longueur de la lame
  • 250 mm
Taille du pack
  • 2 Pièce

    CHF 20.92 /1 Pièce
  • 10 Pièce

    CHF 15.68 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 41.84
CHF 20.92
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Panneau sandwich
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie
Matériau de la lame
BIM Bi-Métal
Dents par pouce
24
Type de dent
Fraisé, Dépouille ondulée
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
1.1 mm
Longueur de la section dentée
220 mm
Longueur de la lame
250 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Découpez davantage avec la même lame - évitez les interruptions pour changer la lame grâce à la construction bimétal extra-durable
  • Meilleur contrôle lors de la découpe - l'épaisseur accrue de la lame et la finesse des dents facilitent les découpes précises et droites.

Applications

  • Découpe précise et droite de panneaux sandwichs
  • À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat