Lames de scie sauteuse pour métal (coupe incurvée)
Lame scie sauteuse SP 59 (5) metal curve Code article : 2332330

Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe incurvée de tôles et de profilés
- Catégorie de produit: Premium
- Matériau support: Métal, Tôle
- Caractéristiques de la lame: Coupe précise, Coupe incurvée, Longue durée de vie
Premium
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 1.5 mm
Longueur de la section dentée
- 59 mm
Longueur de la lame
- 83 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
CHF 5.41 /1 Pièce - 25 Pièce
CHF 4.07 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 27.05
CHF 5.41
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Métal, Tôle
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe incurvée, Longue durée de vie
Matériau de la lame
BIM Bi-Métal
Dents par pouce
17
Type de dent
Fraisé, Dépouille ondulée
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
1.5 mm
Longueur de la section dentée
59 mm
Longueur de la lame
83 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Découper plus avec la même lame – la construction bimétal très robuste dure plus longtemps et résiste mieux à la casse
- Meilleur contrôle pendant la découpe – la lame plus mince et les dents fines facilitent le guidage de la scie sauteuse le long de coupes incurvées et précises
Applications
- Découpe précise et incurvée d'acier et autres métaux
- Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T