Lames de scie sauteuse pour métal
Lame scie sauteuse P 108 (5) medium meta Code article : 2332326

Scie sauteuse pour la découpe de profilés et de tôles de 2,5 à 6 mm d’épaisseur (1/8" à 1/4")
- Catégorie de produit: Standard
- Matériau support: Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal
- Caractéristiques de la lame: Coupe précise, Coupe droite, Économique
Standard
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
Longueur de la section dentée
- 67 mm
- 108 mm
Longueur de la lame
- 92 mm
- 132 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
CHF 6.51 /1 Pièce - 25 Pièce
CHF 4.90 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 32.55
CHF 6.51
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Standard
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Économique
Matériau de la lame
HSS
Dents par pouce
13
Type de dent
Fraisé, Dépouille ondulée
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
2 mm
Longueur de la section dentée
108 mm
Longueur de la lame
132 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames de scie sauteuse économiques conçues pour des découpes lisses dans les bacs acier et les profilés non perforés
- Meilleur contrôle lors de la découpe - lame en acier à haute vitesse pour des découpes plus lisses et droites
Applications
- Découpe droite de tubes, profilés et tôles non perforés en acier/métal
- À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T