MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse bimétal pour métaux fins

Lame scie sauteuse SP 67 (25) thin metal Code article : 2332323

Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe de profilés et de tôles de 1 à 3 mm d’épaisseur (1/16" à 1/8")

  • Catégorie de produit: Premium
  • Matériau support: Acier au carbone, Métaux non ferreux, Tôle
  • Caractéristiques de la lame: Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie
Premium

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 1.1 - 1.5 mm
Longueur de la section dentée
  • 67 mm
Longueur de la lame
  • 92 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce

    CHF 4.97 /1 Pièce
  • 25 Pièce

    CHF 3.74 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 93.50
CHF 3.74
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Tôle
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie
Matériau de la lame
BIM Bi-Métal
Dents par pouce
17-23
Type de dent
Fraisé, Dépouille ondulée
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
1.1 - 1.5 mm
Longueur de la section dentée
67 mm
Longueur de la lame
92 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Faites-en plus avec une seule lame - les lames de scie sauteuse bimétal restent affûtées plus longtemps et résistent mieux aux ruptures.
  • Meilleur contrôle lors de la découpe - les dents fines facilitent les découpes précises et droites

Applications

  • Découpe droite de tubes, profils et tôles en acier/métal
  • À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat