MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse bimétal pour métal

Lame scie sauteuse SP 155 (25) medium me Code article : 2332321

Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe de profilés et de tôles de 2.5 à 6 mm d’épaisseur (1/8" à 1/4")

  • Catégorie de produit: Premium
  • Matériau support: Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal, Panneau sandwich
  • Caractéristiques de la lame: Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie
Premium

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 1.8 mm
  • 2 mm
  • 1.9 - 2.3 mm
Longueur de la section dentée
  • 67 mm
  • 107 mm
  • 155 mm
Longueur de la lame
  • 92 mm
  • 132 mm
  • 180 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce

    CHF 10.12 /1 Pièce
  • 25 Pièce

    CHF 7.90 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 197.50
CHF 7.90
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal, Panneau sandwich
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie
Matériau de la lame
BIM Bi-Métal
Dents par pouce
13
Type de dent
Fraisé, Jeu de côté
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
2 mm
Longueur de la section dentée
155 mm
Longueur de la lame
180 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Faites-en plus avec une seule lame - les lames de scie sauteuse bimétal restent affûtées plus longtemps et résistent mieux aux ruptures.
  • Moins de changements de lame - le pas des dents augmente progressivement pour vous permettre de découper une large gamme d'épaisseurs de métal courantes avec la même lame

Applications

  • Découpe droite de tubes, profilés et tôles en métaux ferreux et non ferreux (y compris l'acier)
  • À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat