Lames de scie sauteuse bimétal pour métal
Lame scie sauteuse SP 107 (25) medium me Code article : 2332319

Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe de profilés et de tôles de 2.5 à 6 mm d’épaisseur (1/8" à 1/4")
- Catégorie de produit: Premium
- Matériau support: Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal, Panneau sandwich
- Caractéristiques de la lame: Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie
Premium
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 1.8 mm
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
Longueur de la section dentée
- 67 mm
- 107 mm
- 155 mm
Longueur de la lame
- 92 mm
- 132 mm
- 180 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
CHF 7.74 /1 Pièce - 25 Pièce
CHF 5.81 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 145.25
CHF 5.81
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal, Panneau sandwich
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie
Matériau de la lame
BIM Bi-Métal
Dents par pouce
14
Type de dent
Fraisé, Jeu de côté
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
1.8 mm
Longueur de la section dentée
107 mm
Longueur de la lame
132 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Faites-en plus avec une seule lame - les lames de scie sauteuse bimétal restent affûtées plus longtemps et résistent mieux aux ruptures.
- Moins de changements de lame - le pas des dents augmente progressivement pour vous permettre de découper une large gamme d'épaisseurs de métal courantes avec la même lame
Applications
- Découpe droite de tubes, profilés et tôles en métaux ferreux et non ferreux (y compris l'acier)
- À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T