MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse en carbure pour acier inoxydable

Lame scie sauteuse SPX 59 (5) stainless Code article : 2332313

Lames de scie sauteuse en carbure de tungstène à longue durée de vie pour découper l'acier inoxydable

  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Matériau support: Acier inoxydable
  • Caractéristiques de la lame: Coupe précise, Longue durée de vie, Pointe en carbure
Ultimate

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 1.1 mm
Longueur de la section dentée
  • 59 mm
Longueur de la lame
  • 83 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 91.85
CHF 18.37
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Acier inoxydable
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Longue durée de vie, Pointe en carbure
Matériau de la lame
HM Carbure
Dents par pouce
24
Type de dent
Carbure, Meulé
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
1.1 mm
Longueur de la section dentée
59 mm
Longueur de la lame
83 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames de scie sauteuse exceptionnellement durables et résistantes à la chaleur pour les professionnels à la recherche d'un moyen économique de couper l'acier inoxydable
  • Minimise le gaspillage d’acier – des dents plus petites sur la lame rendent le scie sauteuse plus facile à guider, pour des coupes plus précises et droites
  • Durée de vie inégalée - nos lames en carbure de tungstène durent jusqu'à 20 fois plus longtemps que toute autre lame de scie sauteuse Hilti

Applications

  • Découpe précise de tôles, tuyaux et profilés en acier inoxydable
  • À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat