Lames de scie sauteuse multi-matériaux
Lame scie sauteuse SP 108 (25) univ Code article : 2332312

Lames de scie sauteuse bimétal pour découper le métal et le plastique
- Catégorie de produit: Premium
- Matériau support: Divers matériaux, Acier, Métal non-ferreux, Bois, Bois avec clous, Plastique
- Caractéristiques de la lame: Universelle
Premium
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 2.4-5 mm
Longueur de la section dentée
- 108 mm
Longueur de la lame
- 132 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
CHF 7.97 /1 Pièce - 25 Pièce
CHF 5.98 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 149.50
CHF 5.98
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Divers matériaux, Acier, Métal non-ferreux, Bois, Bois avec clous, Plastique
Caractéristiques de la lame
Universelle
Matériau de la lame
BIM Bi-Métal
Dents par pouce
5-10
Type de dent
Fraisé, Jeu de côté
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
2.4-5 mm
Longueur de la section dentée
108 mm
Longueur de la lame
132 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Découpez davantage avec la même lame - évitez les interruptions pour changer la lame grâce à la construction bimétal extra-durable
- Nos découpes les plus rapides dans le métal - les dents progressives en carbure affûtées tranchent les métaux tenaces plus rapidement que toute autre lame Hilti
Applications
- Découpe rapide et grossière de l'acier, de l'aluminium, du bois clouté et du plastique
- À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T