Lames de scie sauteuse en carbure multi-matériaux
Lame scie sauteuse SPX 105 (5) univ Code article : 2332310

Lames de scie sauteuse en carbure de tungstène à longue durée de vie pour découper le métal, le bois et le plastique
- Catégorie de produit: Ultimate
- Matériau support: Divers matériaux, Acier, Métal non-ferreux, Bois, Bois avec clous, Plastique
- Caractéristiques de la lame: Universelle
Ultimate
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 3.5 -5 mm
Longueur de la section dentée
- 105 mm
Longueur de la lame
- 132 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 110.10
CHF 22.02
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Divers matériaux, Acier, Métal non-ferreux, Bois, Bois avec clous, Plastique
Caractéristiques de la lame
Universelle
Matériau de la lame
HM Carbure
Dents par pouce
5-7
Type de dent
Carbure, Jeu de côté
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
3.5 -5 mm
Longueur de la section dentée
105 mm
Longueur de la lame
132 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames de scie sauteuse exceptionnellement durables pour les professionnels à la recherche d'un moyen économique de découper les métaux et le bois incrusté de métal
- Durée de vie inégalée - nos lames en carbure de tungstène durent jusqu'à 20 fois plus longtemps que toute autre lame de scie sauteuse Hilti
- Vitesse de découpe maximale - les grandes dents en carbure tranchent les métaux durs, ce que les autres lames ne peuvent pas faire.
Applications
- Découpe rapide et grossière de l'acier, de l'aluminium, du bois clouté et du plastique.
- À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T