MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse pour bois (courbe rapide)

Lame scie sauteuse SP 77 (25) wood curve Code article : 2332309

Lames de scie sauteuse pour la découpe de courbes à grande vitesse dans le bois tendre et les panneaux OSB.

  • Catégorie de produit: Premium
  • Matériau support: Bois tendre (sapin, pin etc.), Aggloméré, Contreplaqué
  • Caractéristiques de la lame: Coupe incurvée
Premium

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 4 - 5.2 mm
Longueur de la section dentée
  • 77 mm
Longueur de la lame
  • 100 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce

    CHF 4.64 /1 Pièce
  • 25 Pièce

    CHF 3.49 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 87.25
CHF 3.49
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Aggloméré, Contreplaqué
Caractéristiques de la lame
Coupe incurvée
Matériau de la lame
HCS
Dents par pouce
5-6
Type de dent
Meulé, Jeu de côté
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
4 - 5.2 mm
Longueur de la section dentée
77 mm
Longueur de la lame
100 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Meilleur contrôle lors de la découpe - l'épaisseur réduite de la lame facilite le guidage précis de la scie sauteuse.
  • Une progression plus rapide - des dents plus larges permettent à la lame de couper plus rapidement

Applications

  • Découpe courbe et grossière de bois tendre et de panneaux OSB
  • À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat