MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse pour bois (courbes)

Lame scie sauteuse SPX 75 (5) double cur Code article : 2332305

Lame de scie sauteuse double face pour la découpe de courbes très serrées dans le bois tendre, le contreplaqué et les panneaux OSB

  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Matériau support: Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Aggloméré, Panneau de fibres
  • Caractéristiques de la lame: Coupe incurvée
Ultimate

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 4 mm
Longueur de la section dentée
  • 75 mm
Longueur de la lame
  • 100 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce

    CHF 5.60 /1 Pièce
  • 25 Pièce

    CHF 4.21 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 28.00
CHF 5.60
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Aggloméré, Panneau de fibres
Caractéristiques de la lame
Coupe incurvée
Matériau de la lame
HCS
Dents par pouce
6
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
4 mm
Longueur de la section dentée
75 mm
Longueur de la lame
100 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Découpez des rayons plus petits - la lame de scie sauteuse unique à double face permet de réaliser des courbes encore plus serrées
  • Des découpes plus nettes pour moins d'éclats - des résultats particulièrement nets sans ponçage grâce aux dents affûtées de la lame

Applications

  • Découpe nette de courbes particulièrement serrées dans le bois tendre, le contreplaqué et les panneaux OSB
  • À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat