Lames de scie sauteuse pour bois (coupe rapide)
Lame scie sauteuse SP 155 (5) wood speed Code article : 2332297

Lames de scie sauteuse pour la découpe rapide dans le bois tendre et le contreplaqué
- Catégorie de produit: Premium
- Matériau support: Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Aggloméré, Panneau de fibres
- Caractéristiques de la lame: Coupe droite, Coupe rapide
Premium
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 4 mm
Longueur de la section dentée
- 77 mm
- 129 mm
- 155 mm
- 220 mm
Longueur de la lame
- 100 mm
- 152 mm
- 180 mm
- 250 mm
Taille du pack
- 2 Pièce
- 5 Pièce
CHF 7.08 /1 Pièce - 25 Pièce
CHF 5.31 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 35.40
CHF 7.08
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Aggloméré, Panneau de fibres
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe rapide
Matériau de la lame
HCS
Dents par pouce
6
Type de dent
Meulé, Jeu de côté
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
4 mm
Longueur de la section dentée
155 mm
Longueur de la lame
180 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Découpe plus rapide – ces lames de scie sauteuse ont des dents plus grandes et plus tranchantes pour couper facilement le bois tendre et le contreplaqué
- Résultats plus précis – l'épaisseur accrue de la lame vous aide à couper plus droit
Applications
- Découpe droite très rapide de bois tendre et contreplaqué
- Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T