MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse pour bois (précision)

Lame scie sauteuse SP 77 (5) wood precis Code article : 2332289

Lames de scie sauteuse pour la découpe de ligne droites, précises dans le bois tendre et le contreplaqué

  • Catégorie de produit: Premium
  • Matériau support: Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré
  • Caractéristiques de la lame: Coupe droite, Coupe précise
Premium

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 2.5 mm
Longueur de la section dentée
  • 77 mm
  • 93 mm
Longueur de la lame
  • 100 mm
  • 117 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce

    CHF 4.64 /1 Pièce
  • 25 Pièce

    CHF 3.49 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 23.20
CHF 4.64
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe précise
Matériau de la lame
HCS
Dents par pouce
10
Type de dent
Meulé, Sol-conique
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
2.5 mm
Longueur de la section dentée
77 mm
Longueur de la lame
100 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Résultats plus précis – l'épaisseur accrue de la lame vous aide à couper plus droit
  • Coupes plus nettes pour moins d'éclatement – obtenez des résultats particulièrement droits et soignés grâce aux dents de précision de la lame

Applications

  • Découpe nette droite de bois tendre et contreplaqué
  • Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat