Lames de scie sauteuse pour bois (précision)
Lame scie sauteuse SP 93 (25) wood preci Code article : 2332288

Lames de scie sauteuse pour la découpe de ligne droites, précises dans le bois tendre et le contreplaqué
- Catégorie de produit: Premium
- Matériau support: Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré
- Caractéristiques de la lame: Coupe droite, Coupe précise
Premium
Sélectionner les options
Écartement entre les dents
- 2.5 mm
Longueur de la section dentée
- 77 mm
- 93 mm
Longueur de la lame
- 100 mm
- 117 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
CHF 5.31 /1 Pièce - 25 Pièce
CHF 3.99 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 99.75
CHF 3.99
/
1 Pièce
Données techniques
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe précise
Matériau de la lame
HCS
Dents par pouce
10
Type de dent
Meulé, Sol-conique
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
2.5 mm
Longueur de la section dentée
93 mm
Longueur de la lame
117 mm
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Résultats plus précis – l'épaisseur accrue de la lame vous aide à couper plus droit
- Coupes plus nettes pour moins d'éclatement – obtenez des résultats particulièrement droits et soignés grâce aux dents de précision de la lame
Applications
- Découpe nette droite de bois tendre et contreplaqué
- Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T